Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude. Elles se composent d’un arbre (ou d’un écrou) fileté et d’un jeu de paliers à billes rectifiés avec précision. Les paliers à billes roulent entre l’arbre et l’écrou, réduisant ainsi le frottement et l’usure courants dans les systèmes de mouvement linéaire.
Ils sont couramment utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. En fonction du diamètre, une large sélection de vis à billes est disponible.
À noter : Ne retirez pas la vis à billes du manchon avant assemblage car cela entraînerait un échappement des billes et rendrait l'écrou inutilisable.Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude.
Matière: Acier Séries: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Pas | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542,3983 € - 678,0009 € | Demander le délai de livraison ici |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
800.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 293,3266 € - 366,6557 € | Demander le délai de livraison ici |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
1000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 1.114,0471 € - 1.392,5594 € | Demander le délai de livraison ici |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
2500.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 992,5693 € - 1.240,7069 € | Demander le délai de livraison ici |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
4000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 708,4322 € - 885,5459 € | Demander le délai de livraison ici |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 763,5795 € - 954,4687 € | Demander le délai de livraison ici |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 484,9354 € - 606,1656 € | Demander le délai de livraison ici |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
2500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 1.008,4562 € - 1.260,5744 € | Demander le délai de livraison ici |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
3000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 816,4633 € - 1.020,5848 € | Demander le délai de livraison ici |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 509,1811 € - 636,4743 € | Demander le délai de livraison ici |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
1500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 200,1856 € - 250,2346 € | Demander le délai de livraison ici |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 336,9897 € - 421,2319 € | Demander le délai de livraison ici |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
800.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 254,1908 € - 317,7385 € | Demander le délai de livraison ici |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
600.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 4.046,8251 € - 5.058,5376 € | Demander le délai de livraison ici |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 138,2578 € - 172,8248 € | Demander le délai de livraison ici |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
600.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 540,6953 € - 675,8739 € | Demander le délai de livraison ici |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
1500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 1.071,5159 € - 1.339,3912 € | Demander le délai de livraison ici |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
3000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 607,3166 € - 759,1478 € | Demander le délai de livraison ici |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
3000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 657,376 € - 821,7246 € | Demander le délai de livraison ici |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 843,0349 € - 1.053,7973 € | Demander le délai de livraison ici |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer