Menu  Rechercher

Vis à billes

En cours de production

Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude. Elles se composent d’un arbre (ou d’un écrou) fileté et d’un jeu de paliers à billes rectifiés avec précision. Les paliers à billes roulent entre l’arbre et l’écrou, réduisant ainsi le frottement et l’usure courants dans les systèmes de mouvement linéaire.

Ils sont couramment utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. En fonction du diamètre, une large sélection de vis à billes est disponible.

À noter : Ne retirez pas la vis à billes du manchon avant assemblage car cela entraînerait un échappement des billes et rendrait l'écrou inutilisable.Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude.

  • Les vis à billes sont des composants mécaniques de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire.
  • Convertit un mouvement rotatif en mouvement linéaire.
  • Utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
Matière: Acier Séries: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
356 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Pas Ajouter au panier
379,1471 € - 473,9334 € Demander le délai de livraison ici
42.15
40.0
35.8
1500.0
40x10
10.0
816,4633 € - 1.020,5848 € Demander le délai de livraison ici
41.08
40.0
37.9
4500.0
40x20
20.0
1.229,5025 € - 1.536,8833 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
3000.0
32x64
64.0
1.480,9001 € - 1.851,1266 € Demander le délai de livraison ici
41.08
40.0
37.9
6000.0
40x5
5.0
556,2604 € - 695,3265 € Demander le délai de livraison ici
42.15
40.0
35.8
2000.0
40x20
20.0
542,3983 € - 678,0009 € Demander le délai de livraison ici
39.52
40.0
33.2
800.0
40x80
80.0
1.247,4558 € - 1.559,3192 € Demander le délai de livraison ici
52.15
50.0
45.80
3500.0
50x5
5.0
293,3266 € - 366,6557 € Demander le délai de livraison ici
41.08
40.0
37.9
1000.0
40x5
5.0
992,5693 € - 1.240,7069 € Demander le délai de livraison ici
42.15
40.0
37.9
4000.0
40x10
10.0
1.114,0471 € - 1.392,5594 € Demander le délai de livraison ici
39.52
40.0
33.2
2500.0
40x40
40.0
3.710,9257 € - 4.638,655 € Demander le délai de livraison ici
41.08
40.0
37.9
5500.0
40x80
80.0
395,304 € - 494,1352 € Demander le délai de livraison ici
52.15
50.0
45.80
1000.0
50x10
10.0
695,1308 € - 868,9088 € Demander le délai de livraison ici
42.15
40.0
35.8
2500.0
40x20
20.0
444,4185 € - 555,5216 € Demander le délai de livraison ici
39.52
40.0
33.2
1000.0
40x40
40.0
821,1878 € - 1.026,4806 € Demander le délai de livraison ici
26.08
25.0
22.9
5500.0
25x25
25.0
239,363 € - 299,2037 € Demander le délai de livraison ici
52.15
50.0
45.80
600.0
50x10
10.0
763,5795 € - 954,4687 € Demander le délai de livraison ici
33.08
32.0
29.90
4500.0
32x10
10.0
191,3595 € - 239,1968 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
800.0
32x32
32.0
484,9354 € - 606,1656 € Demander le délai de livraison ici
33.35
32.0
29.38
2500.0
32x20
20.0
1.100,185 € - 1.375,225 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
5500.0
32x32
32.0
  • sur 18
Vis à tête sphérique 40x10 1500.0 Acier

20178321

Gamme de prix
473,9334 € - 379,1471 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Vis à tête sphérique 40x20 4500.0 Acier

20178529

Gamme de prix
1.020,5848 € - 816,4633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Vis à tête sphérique 32x64 3000.0 Acier

20178079

Gamme de prix
1.536,8833 € - 1.229,5025 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Pas
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 40x5 6000.0 Acier

20178277

Gamme de prix
1.851,1266 € - 1.480,9001 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Vis à tête sphérique 40x20 2000.0 Acier

20178475

Gamme de prix
695,3265 € - 556,2604 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Vis à tête sphérique 40x80 800.0 Acier

20178727

Gamme de prix
678,0009 € - 542,3983 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Pas
    80.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Vis à tête sphérique 50x5 3500.0 Acier

20178925

Gamme de prix
1.559,3192 € - 1.247,4558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Vis à tête sphérique 40x5 1000.0 Acier

20178178

Gamme de prix
366,6557 € - 293,3266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Vis à tête sphérique 40x10 4000.0 Acier

20178376

Gamme de prix
1.240,7069 € - 992,5693 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Vis à tête sphérique 40x40 2500.0 Acier

20178628

Gamme de prix
1.392,5594 € - 1.114,0471 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Pas
    40.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Vis à tête sphérique 40x80 5500.0 Acier

20178826

Gamme de prix
4.638,655 € - 3.710,9257 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Pas
    80.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Vis à tête sphérique 50x10 1000.0 Acier

20179014

Gamme de prix
494,1352 € - 395,304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Vis à tête sphérique 40x20 2500.0 Acier

20178482

Gamme de prix
868,9088 € - 695,1308 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Vis à tête sphérique 40x40 1000.0 Acier

20178598

Gamme de prix
555,5216 € - 444,4185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Pas
    40.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Vis à tête sphérique 25x25 5500.0 Acier

20177287

Gamme de prix
1.026,4806 € - 821,1878 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Pas
    25.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Vis à tête sphérique 50x10 600.0 Acier

20178994

Gamme de prix
299,2037 € - 239,363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Vis à tête sphérique 32x10 4500.0 Acier

20177683

Gamme de prix
954,4687 € - 763,5795 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Vis à tête sphérique 32x32 800.0 Acier

20177881

Gamme de prix
239,1968 € - 191,3595 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x20 2500.0 Acier

20177782

Gamme de prix
606,1656 € - 484,9354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    33.35
  • d2
    32.0
  • d3
    29.38
Vis à tête sphérique 32x32 5500.0 Acier

20177980

Gamme de prix
1.375,225 € - 1.100,185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40