Menu  Rechercher

Vis à billes

En cours de production

Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude. Elles se composent d’un arbre (ou d’un écrou) fileté et d’un jeu de paliers à billes rectifiés avec précision. Les paliers à billes roulent entre l’arbre et l’écrou, réduisant ainsi le frottement et l’usure courants dans les systèmes de mouvement linéaire.

Ils sont couramment utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. En fonction du diamètre, une large sélection de vis à billes est disponible.

À noter : Ne retirez pas la vis à billes du manchon avant assemblage car cela entraînerait un échappement des billes et rendrait l'écrou inutilisable.Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude.

  • Les vis à billes sont des composants mécaniques de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire.
  • Convertit un mouvement rotatif en mouvement linéaire.
  • Utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
Matière: Acier Séries: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
356 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Pas Ajouter au panier
382,5114 € - 478,1434 € Demander le délai de livraison ici
82.15
80.0
75.8
500.0
80x10
10.0
5.888,2337 € - 7.360,288 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
4000.0
50x50
50.0
4.171,553 € - 5.214,4413 € Demander le délai de livraison ici
82.15
80.0
75.8
5500.0
80x10
10.0
2.154,5472 € - 2.693,1777 € Demander le délai de livraison ici
65.15
63.0
58.8
4000.0
63x10
10.0
1.146,2467 € - 1.432,8063 € Demander le délai de livraison ici
82.15
80.0
75.8
1500.0
80x10
10.0
4.927,1268 € - 6.158,91 € Demander le délai de livraison ici
82.15
80.0
75.8
6500.0
80x10
10.0
377,8596 € - 472,3297 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
1500.0
50x20
20.0
6.622,2719 € - 8.277,8461 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
4500.0
50x50
50.0
1.339,3092 € - 1.674,1375 € Demander le délai de livraison ici
52.15
50.0
45.80
4000.0
50x10
10.0
2.956,5357 € - 3.695,6691 € Demander le délai de livraison ici
65.15
63.0
58.8
5500.0
63x10
10.0
2.215,0109 € - 2.768,7642 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
1500.0
50x50
50.0
2.282,6082 € - 2.853,265 € Demander le délai de livraison ici
82.15
80.0
75.8
3000.0
80x10
10.0
1.904,8317 € - 2.381,035 € Demander le délai de livraison ici
82.15
80.0
75.8
2500.0
80x10
10.0
1.670,1725 € - 2.087,7094 € Demander le délai de livraison ici
52.15
50.0
45.80
5000.0
50x10
10.0
1.043,5528 € - 1.304,44 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
5000.0
50x20
20.0
8.090,3586 € - 10.112,9446 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
5500.0
50x50
50.0
432,6643 € - 540,835 € Demander le délai de livraison ici
65.15
63.0
58.8
800.0
63x10
10.0
1.179,412 € - 1.474,2623 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
800.0
50x50
50.0
4.549,3399 € - 5.686,6801 € Demander le délai de livraison ici
82.15
80.0
75.8
6000.0
80x10
10.0
3.415,9689 € - 4.269,9637 € Demander le délai de livraison ici
82.15
80.0
75.8
4500.0
80x10
10.0
  • sur 18
Vis à tête sphérique 80x10 500.0 Acier

20179564

Gamme de prix
478,1434 € - 382,5114 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Vis à tête sphérique 50x50 4000.0 Acier

20179359

Gamme de prix
7.360,288 € - 5.888,2337 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Pas
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 80x10 5500.0 Acier

20179694

Gamme de prix
5.214,4413 € - 4.171,553 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Vis à tête sphérique 63x10 4000.0 Acier

20179502

Gamme de prix
2.693,1777 € - 2.154,5472 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Vis à tête sphérique 80x10 1500.0 Acier

20179618

Gamme de prix
1.432,8063 € - 1.146,2467 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Vis à tête sphérique 80x10 6500.0 Acier

20179717

Gamme de prix
6.158,91 € - 4.927,1268 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Vis à tête sphérique 50x20 1500.0 Acier

20179168

Gamme de prix
472,3297 € - 377,8596 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 50x50 4500.0 Acier

20179366

Gamme de prix
8.277,8461 € - 6.622,2719 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Pas
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 50x10 4000.0 Acier

20179076

Gamme de prix
1.674,1375 € - 1.339,3092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Vis à tête sphérique 63x10 5500.0 Acier

20179533

Gamme de prix
3.695,6691 € - 2.956,5357 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Vis à tête sphérique 50x50 1500.0 Acier

20179304

Gamme de prix
2.768,7642 € - 2.215,0109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Pas
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 80x10 3000.0 Acier

20179649

Gamme de prix
2.853,265 € - 2.282,6082 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Vis à tête sphérique 80x10 2500.0 Acier

20179632

Gamme de prix
2.381,035 € - 1.904,8317 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Vis à tête sphérique 50x10 5000.0 Acier

20179090

Gamme de prix
2.087,7094 € - 1.670,1725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Vis à tête sphérique 50x20 5000.0 Acier

20179236

Gamme de prix
1.304,44 € - 1.043,5528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 50x50 5500.0 Acier

20179380

Gamme de prix
10.112,9446 € - 8.090,3586 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Pas
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 63x10 800.0 Acier

20179434

Gamme de prix
540,835 € - 432,6643 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Vis à tête sphérique 50x50 800.0 Acier

20179281

Gamme de prix
1.474,2623 € - 1.179,412 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Pas
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 80x10 6000.0 Acier

20179700

Gamme de prix
5.686,6801 € - 4.549,3399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Vis à tête sphérique 80x10 4500.0 Acier

20179670

Gamme de prix
4.269,9637 € - 3.415,9689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8