Menu  Rechercher

Vis à billes

En cours de production

Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude. Elles se composent d’un arbre (ou d’un écrou) fileté et d’un jeu de paliers à billes rectifiés avec précision. Les paliers à billes roulent entre l’arbre et l’écrou, réduisant ainsi le frottement et l’usure courants dans les systèmes de mouvement linéaire.

Ils sont couramment utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. En fonction du diamètre, une large sélection de vis à billes est disponible.

À noter : Ne retirez pas la vis à billes du manchon avant assemblage car cela entraînerait un échappement des billes et rendrait l'écrou inutilisable.Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude.

  • Les vis à billes sont des composants mécaniques de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire.
  • Convertit un mouvement rotatif en mouvement linéaire.
  • Utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
Matière: Acier Séries: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
356 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Pas Ajouter au panier
88,2454 € - 110,3067 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
12.90
600.0
16x10
10.0
234,7266 € - 293,4108 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
12.90
1500.0
16x16
16.0
158,8213 € - 198,5215 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
12.90
1000.0
16x16
16.0
119,2637 € - 149,0797 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
500.0
32x32
32.0
356,2933 € - 445,3641 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
1500.0
32x32
32.0
140,4997 € - 175,6246 € Demander le délai de livraison ici
20.76
20.0
17.6
800.0
20x20
20.0
399,5906 € - 499,4827 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
2000.0
32x32
32.0
499,259 € - 624,0784 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
2500.0
32x32
32.0
1.176,4049 € - 1.470,5061 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
6000.0
32x32
32.0
238,986 € - 298,73 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
500.0
32x64
64.0
142,2727 € - 177,8358 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
600.0
32x32
32.0
982,9375 € - 1.228,6684 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
5000.0
32x32
32.0
692,7365 € - 865,9161 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
3500.0
32x32
32.0
71,5541 € - 89,4478 € Demander le délai de livraison ici
21.08
10.0
17.9
500.0
20x10
10.0
627,276 € - 784,0996 € Demander le délai de livraison ici
33.08
32.0
29.90
4500.0
32x20
20.0
763,2004 € - 953,9949 € Demander le délai de livraison ici
33.08
32.0
29.90
5500.0
32x20
20.0
789,46 € - 986,8306 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
4000.0
32x32
32.0
831,1575 € - 1.038,9469 € Demander le délai de livraison ici
33.08
32.0
29.90
6000.0
32x20
20.0
380,8818 € - 476,0966 € Demander le délai de livraison ici
33.35
32.0
29.38
2000.0
32x20
20.0
608,1392 € - 760,1765 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
1500.0
32x64
64.0
  • sur 18
Vis à tête sphérique 16x10 600.0 Acier

20176266

Gamme de prix
110,3067 € - 88,2454 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Vis à tête sphérique 16x16 1500.0 Acier

20176372

Gamme de prix
293,4108 € - 234,7266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x16
  • Pas
    16.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Vis à tête sphérique 16x16 1000.0 Acier

20176365

Gamme de prix
198,5215 € - 158,8213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x16
  • Pas
    16.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Vis à tête sphérique 32x32 500.0 Acier

20177867

Gamme de prix
149,0797 € - 119,2637 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x32 1500.0 Acier

20177904

Gamme de prix
445,3641 € - 356,2933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 20x20 800.0 Acier

20176747

Gamme de prix
175,6246 € - 140,4997 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Vis à tête sphérique 32x32 2000.0 Acier

20177911

Gamme de prix
499,4827 € - 399,5906 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x32 2500.0 Acier

20177928

Gamme de prix
624,0784 € - 499,259 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x32 6000.0 Acier

20177997

Gamme de prix
1.470,5061 € - 1.176,4049 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x64 500.0 Acier

20178000

Gamme de prix
298,73 € - 238,986 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Pas
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x32 600.0 Acier

20177874

Gamme de prix
177,8358 € - 142,2727 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x32 5000.0 Acier

20177973

Gamme de prix
1.228,6684 € - 982,9375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x32 3500.0 Acier

20177942

Gamme de prix
865,9161 € - 692,7365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 20x10 500.0 Acier

20176648

Gamme de prix
89,4478 € - 71,5541 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Vis à tête sphérique 32x20 4500.0 Acier

20177829

Gamme de prix
784,0996 € - 627,276 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Vis à tête sphérique 32x20 5500.0 Acier

20177843

Gamme de prix
953,9949 € - 763,2004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Vis à tête sphérique 32x32 4000.0 Acier

20177959

Gamme de prix
986,8306 € - 789,46 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x20 6000.0 Acier

20177850

Gamme de prix
1.038,9469 € - 831,1575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Vis à tête sphérique 32x20 2000.0 Acier

20177775

Gamme de prix
476,0966 € - 380,8818 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    33.35
  • d2
    32.0
  • d3
    29.38
Vis à tête sphérique 32x64 1500.0 Acier

20178048

Gamme de prix
760,1765 € - 608,1392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Pas
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40