Menu  Rechercher

Vis à billes

En cours de production

Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude. Elles se composent d’un arbre (ou d’un écrou) fileté et d’un jeu de paliers à billes rectifiés avec précision. Les paliers à billes roulent entre l’arbre et l’écrou, réduisant ainsi le frottement et l’usure courants dans les systèmes de mouvement linéaire.

Ils sont couramment utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. En fonction du diamètre, une large sélection de vis à billes est disponible.

À noter : Ne retirez pas la vis à billes du manchon avant assemblage car cela entraînerait un échappement des billes et rendrait l'écrou inutilisable.Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude.

  • Les vis à billes sont des composants mécaniques de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire.
  • Convertit un mouvement rotatif en mouvement linéaire.
  • Utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
Matière: Acier Séries: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
356 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Pas Ajouter au panier
870,4788 € - 1.088,1042 € Demander le délai de livraison ici
41.08
40.0
37.9
3500.0
40x5
5.0
1.100,185 € - 1.375,225 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
5500.0
32x32
32.0
1.247,4558 € - 1.559,3192 € Demander le délai de livraison ici
52.15
50.0
45.80
3500.0
50x5
5.0
1.229,5025 € - 1.536,8833 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
3000.0
32x64
64.0
165,3694 € - 206,7169 € Demander le délai de livraison ici
42.15
40.0
35.8
500.0
40x20
20.0
1.480,9001 € - 1.851,1266 € Demander le délai de livraison ici
41.08
40.0
37.9
6000.0
40x5
5.0
183,5718 € - 229,4674 € Demander le délai de livraison ici
21.08
20.0
17.9
1500.0
20x5
5.0
277,6889 € - 347,1137 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
13.90
2000.0
16x5
5.0
318,5588 € - 398,2011 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
12.90
800.0
16x32
32.0
117,9682 € - 147,4576 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
12.90
800.0
16x10
10.0
89,9221 € - 112,4026 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
12.90
600.0
16x10
10.0
137,3232 € - 171,6515 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
13.90
1000.0
16x5
5.0
511,3305 € - 639,1662 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
12.90
1500.0
16x32
32.0
83,4531 € - 104,3137 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
12.90
500.0
16x16
16.0
75,655 € - 94,5739 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
12.90
500.0
16x10
10.0
373,3635 € - 466,7049 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
12.90
3000.0
16x10
10.0
161,8389 € - 202,2935 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
12.90
1000.0
16x16
16.0
356,0125 € - 445,0104 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
12.90
2500.0
16x10
10.0
640,0457 € - 800,0566 € Demander le délai de livraison ici
26.08
25.0
22.9
6000.0
25x5
5.0
311,7783 € - 389,7177 € Demander le délai de livraison ici
20.76
20.0
17.6
600.0
20x40
40.0
  • sur 18
Vis à tête sphérique 40x5 3500.0 Acier

20178222

Gamme de prix
1.088,1042 € - 870,4788 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Vis à tête sphérique 32x32 5500.0 Acier

20177980

Gamme de prix
1.375,225 € - 1.100,185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 50x5 3500.0 Acier

20178925

Gamme de prix
1.559,3192 € - 1.247,4558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Vis à tête sphérique 32x64 3000.0 Acier

20178079

Gamme de prix
1.536,8833 € - 1.229,5025 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Pas
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 40x20 500.0 Acier

20178420

Gamme de prix
206,7169 € - 165,3694 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Vis à tête sphérique 40x5 6000.0 Acier

20178277

Gamme de prix
1.851,1266 € - 1.480,9001 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Vis à tête sphérique 20x5 1500.0 Acier

20176167

Gamme de prix
229,4674 € - 183,5718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Vis à tête sphérique 16x5 2000.0 Acier

20176228

Gamme de prix
347,1137 € - 277,6889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Vis à tête sphérique 16x32 800.0 Acier

20176518

Gamme de prix
398,2011 € - 318,5588 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Vis à tête sphérique 16x10 800.0 Acier

20176273

Gamme de prix
147,4576 € - 117,9682 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Vis à tête sphérique 16x10 600.0 Acier

20176266

Gamme de prix
112,4026 € - 89,9221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Vis à tête sphérique 16x5 1000.0 Acier

20176204

Gamme de prix
171,6515 € - 137,3232 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Vis à tête sphérique 16x32 1500.0 Acier

20176532

Gamme de prix
639,1662 € - 511,3305 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Vis à tête sphérique 16x16 500.0 Acier

20176334

Gamme de prix
104,3137 € - 83,4531 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x16
  • Pas
    16.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Vis à tête sphérique 16x10 500.0 Acier

20176259

Gamme de prix
94,5739 € - 75,655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Vis à tête sphérique 16x10 3000.0 Acier

20176327

Gamme de prix
466,7049 € - 373,3635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Vis à tête sphérique 16x16 1000.0 Acier

20176365

Gamme de prix
202,2935 € - 161,8389 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x16
  • Pas
    16.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Vis à tête sphérique 16x10 2500.0 Acier

20176310

Gamme de prix
445,0104 € - 356,0125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Vis à tête sphérique 25x5 6000.0 Acier

20177010

Gamme de prix
800,0566 € - 640,0457 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Vis à tête sphérique 20x40 600.0 Acier

20176815

Gamme de prix
389,7177 € - 311,7783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Pas
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6