Menu  Rechercher

Vis à billes

En cours de production

Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude. Elles se composent d’un arbre (ou d’un écrou) fileté et d’un jeu de paliers à billes rectifiés avec précision. Les paliers à billes roulent entre l’arbre et l’écrou, réduisant ainsi le frottement et l’usure courants dans les systèmes de mouvement linéaire.

Ils sont couramment utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. En fonction du diamètre, une large sélection de vis à billes est disponible.

À noter : Ne retirez pas la vis à billes du manchon avant assemblage car cela entraînerait un échappement des billes et rendrait l'écrou inutilisable.Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude.

  • Les vis à billes sont des composants mécaniques de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire.
  • Convertit un mouvement rotatif en mouvement linéaire.
  • Utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
Matière: Acier Séries: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
356 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Pas Ajouter au panier
84,5849 € - 105,7363 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
13.90
600.0
16x5
5.0
333,7188 € - 417,1511 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
13.90
2500.0
16x5
5.0
146,2635 € - 182,8346 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
12.90
1000.0
16x10
10.0
202,4596 € - 253,0693 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
13.90
1500.0
16x5
5.0
277,6889 € - 347,1137 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
13.90
2000.0
16x5
5.0
89,9221 € - 112,4026 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
12.90
600.0
16x10
10.0
295,5383 € - 369,4281 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
12.90
2000.0
16x10
10.0
239,1865 € - 298,9857 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
12.90
1500.0
16x16
16.0
183,5718 € - 229,4674 € Demander le délai de livraison ici
21.08
20.0
17.9
1500.0
20x5
5.0
120,6783 € - 150,8427 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
12.90
800.0
16x20
20.0
75,655 € - 94,5739 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
12.90
500.0
16x10
10.0
373,3635 € - 466,7049 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
12.90
3000.0
16x10
10.0
Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
12.90
500.0
16x20
20.0
511,3305 € - 639,1662 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
12.90
1500.0
16x32
32.0
79,2581 € - 99,07 € Demander le délai de livraison ici
21.08
20.0
17.9
600.0
20x5
5.0
307,0849 € - 383,8509 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
12.90
2000.0
16x20
20.0
388,0874 € - 485,1072 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
12.90
3000.0
16x20
20.0
95,1866 € - 118,9858 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
12.90
600.0
16x20
20.0
318,5588 € - 398,2011 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
12.90
800.0
16x32
32.0
117,9682 € - 147,4576 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
12.90
800.0
16x10
10.0
  • sur 18
Vis à tête sphérique 16x5 600.0 Acier

20176181

Gamme de prix
105,7363 € - 84,5849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Vis à tête sphérique 16x5 2500.0 Acier

20176235

Gamme de prix
417,1511 € - 333,7188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Vis à tête sphérique 16x10 1000.0 Acier

20176280

Gamme de prix
182,8346 € - 146,2635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Vis à tête sphérique 16x5 1500.0 Acier

20176211

Gamme de prix
253,0693 € - 202,4596 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Vis à tête sphérique 16x5 2000.0 Acier

20176228

Gamme de prix
347,1137 € - 277,6889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Vis à tête sphérique 16x10 600.0 Acier

20176266

Gamme de prix
112,4026 € - 89,9221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Vis à tête sphérique 16x10 2000.0 Acier

20176303

Gamme de prix
369,4281 € - 295,5383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Vis à tête sphérique 16x16 1500.0 Acier

20176372

Gamme de prix
298,9857 € - 239,1865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x16
  • Pas
    16.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Vis à tête sphérique 20x5 1500.0 Acier

20176167

Gamme de prix
229,4674 € - 183,5718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Vis à tête sphérique 16x20 800.0 Acier

20176433

Gamme de prix
150,8427 € - 120,6783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Vis à tête sphérique 16x10 500.0 Acier

20176259

Gamme de prix
94,5739 € - 75,655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Vis à tête sphérique 16x10 3000.0 Acier

20176327

Gamme de prix
466,7049 € - 373,3635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Vis à tête sphérique 16x20 500.0 Acier

20176419


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Vis à tête sphérique 16x32 1500.0 Acier

20176532

Gamme de prix
639,1662 € - 511,3305 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Vis à tête sphérique 20x5 600.0 Acier

20176587

Gamme de prix
99,07 € - 79,2581 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Vis à tête sphérique 16x20 2000.0 Acier

20176464

Gamme de prix
383,8509 € - 307,0849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Vis à tête sphérique 16x20 3000.0 Acier

20176488

Gamme de prix
485,1072 € - 388,0874 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Vis à tête sphérique 16x20 600.0 Acier

20176426

Gamme de prix
118,9858 € - 95,1866 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Vis à tête sphérique 16x32 800.0 Acier

20176518

Gamme de prix
398,2011 € - 318,5588 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Vis à tête sphérique 16x10 800.0 Acier

20176273

Gamme de prix
147,4576 € - 117,9682 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90