Menu  Rechercher

Vis à billes

En cours de production

Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude. Elles se composent d’un arbre (ou d’un écrou) fileté et d’un jeu de paliers à billes rectifiés avec précision. Les paliers à billes roulent entre l’arbre et l’écrou, réduisant ainsi le frottement et l’usure courants dans les systèmes de mouvement linéaire.

Ils sont couramment utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. En fonction du diamètre, une large sélection de vis à billes est disponible.

À noter : Ne retirez pas la vis à billes du manchon avant assemblage car cela entraînerait un échappement des billes et rendrait l'écrou inutilisable.Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude.

  • Les vis à billes sont des composants mécaniques de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire.
  • Convertit un mouvement rotatif en mouvement linéaire.
  • Utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
Matière: Acier Séries: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
356 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Pas Ajouter au panier
380,8818 € - 476,0966 € Demander le délai de livraison ici
33.35
32.0
29.38
2000.0
32x20
20.0
356,2933 € - 445,3641 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
1500.0
32x32
32.0
831,1575 € - 1.038,9469 € Demander le délai de livraison ici
33.08
32.0
29.90
6000.0
32x20
20.0
886,1937 € - 1.107,7452 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
4500.0
32x32
32.0
667,8118 € - 834,7607 € Demander le délai de livraison ici
33.08
32.0
29.90
4000.0
32x10
10.0
339,7957 € - 424,7497 € Demander le délai de livraison ici
33.35
32.0
29.38
1500.0
32x20
20.0
982,9375 € - 1.228,6684 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
5000.0
32x32
32.0
402,0566 € - 502,5662 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
1000.0
32x64
64.0
789,46 € - 986,8306 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
4000.0
32x32
32.0
608,1392 € - 760,1765 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
1500.0
32x64
64.0
806,6302 € - 1.008,2938 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
2000.0
32x64
64.0
1.008,0865 € - 1.260,1096 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
2500.0
32x64
64.0
1.405,0889 € - 1.756,3616 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
3500.0
32x64
64.0
1.603,5799 € - 2.004,4789 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
4000.0
32x64
64.0
119,2637 € - 149,0797 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
500.0
32x32
32.0
399,5906 € - 499,4827 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
2000.0
32x32
32.0
233,5649 € - 291,9536 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
1000.0
32x32
32.0
142,2727 € - 177,8358 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
600.0
32x32
32.0
238,986 € - 298,73 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
500.0
32x64
64.0
285,9314 € - 357,4142 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
600.0
32x64
64.0
  • sur 18
Vis à tête sphérique 32x20 2000.0 Acier

20177775

Gamme de prix
476,0966 € - 380,8818 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    33.35
  • d2
    32.0
  • d3
    29.38
Vis à tête sphérique 32x32 1500.0 Acier

20177904

Gamme de prix
445,3641 € - 356,2933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x20 6000.0 Acier

20177850

Gamme de prix
1.038,9469 € - 831,1575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Vis à tête sphérique 32x32 4500.0 Acier

20177966

Gamme de prix
1.107,7452 € - 886,1937 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x10 4000.0 Acier

20177676

Gamme de prix
834,7607 € - 667,8118 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Vis à tête sphérique 32x20 1500.0 Acier

20177768

Gamme de prix
424,7497 € - 339,7957 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    33.35
  • d2
    32.0
  • d3
    29.38
Vis à tête sphérique 32x32 5000.0 Acier

20177973

Gamme de prix
1.228,6684 € - 982,9375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x64 1000.0 Acier

20178031

Gamme de prix
502,5662 € - 402,0566 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Pas
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x32 4000.0 Acier

20177959

Gamme de prix
986,8306 € - 789,46 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x64 1500.0 Acier

20178048

Gamme de prix
760,1765 € - 608,1392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Pas
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x64 2000.0 Acier

20178055

Gamme de prix
1.008,2938 € - 806,6302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Pas
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x64 2500.0 Acier

20178062

Gamme de prix
1.260,1096 € - 1.008,0865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Pas
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x64 3500.0 Acier

20178086

Gamme de prix
1.756,3616 € - 1.405,0889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Pas
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x64 4000.0 Acier

20178093

Gamme de prix
2.004,4789 € - 1.603,5799 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Pas
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x32 500.0 Acier

20177867

Gamme de prix
149,0797 € - 119,2637 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x32 2000.0 Acier

20177911

Gamme de prix
499,4827 € - 399,5906 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x32 1000.0 Acier

20177898

Gamme de prix
291,9536 € - 233,5649 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x32 600.0 Acier

20177874

Gamme de prix
177,8358 € - 142,2727 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x64 500.0 Acier

20178000

Gamme de prix
298,73 € - 238,986 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Pas
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x64 600.0 Acier

20178017

Gamme de prix
357,4142 € - 285,9314 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Pas
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40