Menu  Rechercher

Verrous quart de tour - Sécurisé

En stock

Le quart de tour sécurisé est classé IP65 et est adapté à une utilisation main gauche et main droite. Quand la serrure est ouverte, la clé sert de bouton. La clé est spécifique de ce verrou et doit être commandée avec le verrou. Choisir la version clé chromée (16711E) ou clé à revêtement noir (16712E).

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
39 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Poignée maximale Finition Ajouter au panier
8,9832 € - 12,5765 € Demander le délai de livraison ici
8,9832 € - 12,5765 € 45 En stock
8,4763 € - 11,8668 € 7 En stock
26.5 mm
4,111 € - 6,3949 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
Chromé
8,9832 € - 12,5765 € 850 En stock
8,9832 € - 12,5765 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
8,4763 € - 11,8668 € Demander le délai de livraison ici
24.5 mm
8,4763 € - 11,8668 € 38 En stock
18.5 mm
5,1216 € - 7,9669 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
Revêtement poudre noire
5,1216 € - 7,9669 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
Chromé
5,1216 € - 7,9669 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
Chromé
5,1216 € - 7,9669 € 77 En stock
24.5 mm
Chromé
5,1216 € - 7,9669 € Demander le délai de livraison ici
24.5 mm
Chromé
5,1216 € - 7,9669 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
Revêtement poudre noire
5,1216 € - 7,9669 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
Revêtement poudre noire
5,1216 € - 7,9669 € Demander le délai de livraison ici
26.5 mm
Chromé
5,1216 € - 7,9669 € Demander le délai de livraison ici
24.5 mm
Chromé
5,0266 € - 8,634 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
Chromé
5,1216 € - 7,9669 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
Chromé
Demander le délai de livraison ici
26.5 mm
Chromé
  • sur 2
Verrou quart de tour

20125653

Gamme de prix
12,5765 € - 8,9832 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou quart de tour

20125660

Gamme de prix
12,5765 € - 8,9832 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou quart de tour Secure 26.5 mm Noir

20125691

Gamme de prix
11,8668 € - 8,4763 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    26.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour Secure Clé mors double 5,0 mm 18.5 mm Argent

20126148

Gamme de prix
6,3949 € - 4,111 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Emprise
    18.5 mm
  • Couleur
    Argent
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour

20125677

Gamme de prix
12,5765 € - 8,9832 €

Niveaux de stock
850 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou quart de tour Secure 14.5 mm Noir

20125707

Gamme de prix
12,5765 € - 8,9832 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    14.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour Secure 24.5 mm Noir

20125684

Gamme de prix
11,8668 € - 8,4763 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    24.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour Verrou à came 18.5 mm Noir

20073435

Gamme de prix
11,8668 € - 8,4763 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    18.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7907000090
Verrou quart de tour Verrou quart de tour à ressort Clé carrée 8,0 mm 14.5 mm Noir

20075514

Gamme de prix
7,9669 € - 5,1216 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Emprise
    14.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    8301300000
Verrou quart de tour Verrou quart de tour à ressort Clé mors double 5,0 mm 14.5 mm Argent

20075422

Gamme de prix
7,9669 € - 5,1216 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Emprise
    14.5 mm
  • Couleur
    Argent
  • Code produit
    8301300000
Verrou quart de tour Verrou quart de tour à ressort Clé carrée 8,0 mm 14.5 mm Argent

20075507

Gamme de prix
7,9669 € - 5,1216 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Emprise
    14.5 mm
  • Couleur
    Argent
  • Code produit
    8301300000
Verrou quart de tour Verrou quart de tour à ressort Clé mors double 5,0 mm 24.5 mm Argent

20075309

Gamme de prix
7,9669 € - 5,1216 €

Niveaux de stock
77 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Emprise
    24.5 mm
  • Couleur
    Argent
  • Code produit
    8301300000
Verrou quart de tour Verrou quart de tour à ressort Clé carrée 8,0 mm 24.5 mm Argent

20075385

Gamme de prix
7,9669 € - 5,1216 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Emprise
    24.5 mm
  • Couleur
    Argent
  • Code produit
    8301300000
Verrou quart de tour Verrou quart de tour à ressort Clé mors double 5,0 mm 18.5 mm Noir

20075453

Gamme de prix
7,9669 € - 5,1216 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Emprise
    18.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    8301300000
Verrou quart de tour Verrou quart de tour à ressort Clé mors double 5,0 mm 18.5 mm Noir

20075293

Gamme de prix
7,9669 € - 5,1216 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Emprise
    18.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    8301300000
Verrou quart de tour Verrou quart de tour à ressort Clé carrée 8,0 mm 26.5 mm Argent

20075569

Gamme de prix
7,9669 € - 5,1216 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Emprise
    26.5 mm
  • Couleur
    Argent
  • Code produit
    8301300000
Verrou quart de tour Verrou quart de tour à ressort Clé carrée 8,0 mm 24.5 mm Argent

20075545

Gamme de prix
7,9669 € - 5,1216 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Emprise
    24.5 mm
  • Couleur
    Argent
  • Code produit
    8301300000
Verrou quart de tour Verrou quart de tour à ressort Clé mors double 5,0 mm 18.5 mm Naturel

20075286

Gamme de prix
8,634 € - 5,0266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Emprise
    18.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    8301300000
Verrou quart de tour Verrou quart de tour à ressort Clé carrée 8,0 mm 14.5 mm Argent

20075347

Gamme de prix
7,9669 € - 5,1216 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Emprise
    14.5 mm
  • Couleur
    Argent
  • Code produit
    8301300000
Verrou quart de tour Verrou quart de tour à ressort Clé mors double 5,0 mm 26.5 mm Argent

20075484


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Emprise
    26.5 mm
  • Couleur
    Argent
  • Code produit
    8301409000