Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le quart de tour sécurisé est classé IP65 et est adapté à une utilisation main gauche et main droite. Quand la serrure est ouverte, la clé sert de bouton. La clé est spécifique de ce verrou et doit être commandée avec le verrou. Choisir la version clé chromée (16711E) ou clé à revêtement noir (16712E).
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Poignée maximale | Longueur de came | Cutout Dimensions | Couleur | Hauteur de l'enceinte | Matière | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6559 € - 8,798 € | Demander le délai de livraison ici |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
Argent
|
|
Alliage zinc
|
||
| 5,2189 € - 8,1183 € | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
Noir
|
|
Alliage zinc
|
||
| 5,2189 € - 8,1183 € | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
Noir
|
|
Zamac
|
||
| 5,2189 € - 8,1183 € | Demander le délai de livraison ici |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
Noir
|
|
Zamac
|
||
| 5,2189 € - 8,1183 € | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
Noir
|
|
Zamac
|
||
| 5,2189 € - 8,1183 € | Demander le délai de livraison ici |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
Noir
|
|
Zamac
|
||
| 5,2189 € - 8,1183 € | Demander le délai de livraison ici |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
Noir
|
|
Zamac
|
||
| 5,2189 € - 8,1183 € | Demander le délai de livraison ici |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
Noir
|
|
Alliage zinc
|
||
| 8,6374 € - 12,0923 € | 38 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
Noir
|
0.728 in
18.5 mm
|
Zamac
|
||
| 5,2189 € - 8,1183 € | Demander le délai de livraison ici |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
Noir
|
|
Alliage zinc
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
Argent
|
|
Alliage zinc
|
|||
| 5,2189 € - 8,1183 € | Demander le délai de livraison ici |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
Noir
|
|
Zamac
|
||
| 5,1222 € - 8,7981 € | Demander le délai de livraison ici |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
Naturel
|
|
Alliage zinc
|
||
| 5,2189 € - 8,1183 € | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
Argent
|
|
Alliage zinc
|
||
| 5,2189 € - 8,1183 € | Demander le délai de livraison ici |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
Noir
|
|
Zamac
|
||
| 5,2189 € - 8,1183 € | 14 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
Argent
|
|
Alliage zinc
|
||
| 5,2189 € - 8,1183 € | Demander le délai de livraison ici |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
Noir
|
|
Zamac
|
||
| 5,2189 € - 8,1183 € | Demander le délai de livraison ici |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
Noir
|
|
Zamac
|
||
| 9,1539 € - 12,8155 € | 45 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
22.2 x 20.2 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
Zamac
|
||
| 5,2189 € - 8,1183 € | 77 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
Argent
|
|
Alliage zinc