Les fermetures à came à tourner à poignée en L sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de poignée | Longueur de came | Couleur | Style de loquet | Orientation de montage | Matière | Longueur de poignée | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromé
|
Verrou quart de tour à came
|
Universelle
|
Acier inoxydable
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 4,8539 € - 7,5506 € | 63 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturel
|
|
|
|
|
||
| 5,7527 € - 6,3919 € | Demander le délai de livraison ici |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromé
|
Verrou quart de tour à came
|
Universelle
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromé
|
Verrou quart de tour à came
|
Universelle
|
Acier inoxydable
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 4,7703 € - 5,3003 € | Demander le délai de livraison ici |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Verrou quart de tour à came
|
Universelle
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 5,0265 € - 5,585 € | Demander le délai de livraison ici |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Cam Latch
|
Universelle
|
Zamak
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 5,0544 € - 7,0761 € | 18 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturel
|
|
|
|
|
||
| 4,777 € - 7,4308 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
|
||
| 7,1379 € - 11,184 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
|
||
| 5,0544 € - 7,0761 € | 23 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturel
|
|
|
|
|
||
| 5,8623 € - 9,1191 € | 5 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturel
|
|
|
|
|
||
| 5,1782 € - 8,0549 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
|
||
| 5,4665 € - 8,0549 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturel
|
|
|
|
|
||
| 5,1782 € - 8,0549 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturel
|
|
|
|
|
||
| 5,8623 € - 9,1191 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturel
|
|
|
|
|
||
| 6,9253 € - 9,6955 € | 44 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Naturel
|
|
|
|
|
||
| 6,81 € - 10,6501 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
|
||
| 4,0331 € - 6,2737 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
|
||
| 5,8573 € - 9,0441 € | 24 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
|
|
|
|
||
| 20052294 | 6,2467 € - 9,7657 € | 19 En stock |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir