Menu  Rechercher

Verrous quart de tour – fixation facile

En stock

Le verrou 1/4 de tour à fixation facile s'insère dans une découpe de 20,2 x 22,2 mm et se fixe à l'aide d'un clip. Convient pour les ouvertures à main gauche ou à main droite. Le ressort interne fournit une compression de 1,5 mm et il peut être utilisé pour une épaisseur de panneau comprise entre 0,8 et 2,0 mm.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
68 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de poignée Poignée maximale Type de clé Ajouter au panier
1,4092 € - 2,1921 € Demander le délai de livraison ici
1,4092 € - 2,1921 € Demander le délai de livraison ici
1,8789 € - 2,9227 € Demander le délai de livraison ici
1,872 € - 2,9121 € Demander le délai de livraison ici
1,4092 € - 2,1921 € Demander le délai de livraison ici
1,4092 € - 2,1921 € Demander le délai de livraison ici
1,4092 € - 2,1921 € Demander le délai de livraison ici
1,5477 € - 2,4074 € Demander le délai de livraison ici
1,8789 € - 2,9227 € Demander le délai de livraison ici
1,4092 € - 2,1921 € Demander le délai de livraison ici
1,4092 € - 2,1921 € Demander le délai de livraison ici
1,4092 € - 2,1921 € Demander le délai de livraison ici
1,4092 € - 2,1921 € Demander le délai de livraison ici
1,4092 € - 2,1921 € Demander le délai de livraison ici
1,4092 € - 2,1921 € Demander le délai de livraison ici
1,4092 € - 2,1921 € Demander le délai de livraison ici
1,4092 € - 2,1921 € Demander le délai de livraison ici
1,4092 € - 2,1921 € Demander le délai de livraison ici
1,4092 € - 2,1921 € Demander le délai de livraison ici
2,0858 € - 2,3176 € Demander le délai de livraison ici
Poignée à clé
18.5 mm
Clé carrée 8,0 mm
  • sur 4
Verrou quart de tour 8,0 mm carré 22.5 mm Nylon

20077105

Gamme de prix
2,1921 € - 1,4092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Matière de came
    Nylon
  • Code produit
    8301300000
  • Couleur
    Noir
Verrou quart de tour 5,0 mm mors double 28.5 mm Nylon

20077051

Gamme de prix
2,1921 € - 1,4092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Matière de came
    Acier zingué
  • Code produit
    8301300000
  • Couleur
    Noir
Verrou quart de tour 8,0 mm triangle 22.5 mm Nylon

20077181

Gamme de prix
2,9227 € - 1,8789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Matière de came
    Nylon
  • Code produit
    8301300000
  • Couleur
    Noir
Verrou quart de tour 8,0 mm carré 24.5 mm Nylon

20077112

Gamme de prix
2,9121 € - 1,872 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Matière de came
    Acier zingué
  • Code produit
    8301300000
  • Couleur
    Noir
Verrou quart de tour 8,0 mm carré 8.5 mm Nylon

20077143

Gamme de prix
2,1921 € - 1,4092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Matière de came
    Acier zingué
  • Code produit
    8301300000
  • Couleur
    Noir
Verrou quart de tour Fendu 14.5 mm Nylon

20077235

Gamme de prix
2,1921 € - 1,4092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Matière de came
    Acier zingué
  • Code produit
    8301409000
  • Couleur
    Noir
Verrou quart de tour Fendu 24.5 mm Nylon

20077273

Gamme de prix
2,1921 € - 1,4092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Matière de came
    Acier zingué
  • Code produit
    8301300000
  • Couleur
    Noir
Verrou quart de tour Fendu 28.5 mm Nylon

20077297

Gamme de prix
2,4074 € - 1,5477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Matière de came
    Acier zingué
  • Code produit
    8301300000
  • Couleur
    Noir
Verrou quart de tour 5,0 mm mors double 24.5 mm Nylon

20077037

Gamme de prix
2,9227 € - 1,8789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Matière de came
    Acier zingué
  • Code produit
    8301300000
  • Couleur
    Noir
Verrou quart de tour 8,0 mm triangle 8.5 mm Nylon

20077228

Gamme de prix
2,1921 € - 1,4092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Matière de came
    Acier zingué
  • Code produit
    8301300000
  • Couleur
    Noir
Verrou quart de tour Fendu 26.5 mm Nylon

20077280

Gamme de prix
2,1921 € - 1,4092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Matière de came
    Acier zingué
  • Code produit
    8301300000
  • Couleur
    Noir
Verrou quart de tour 8,0 mm triangle 18.5 mm Nylon

20077167

Gamme de prix
2,1921 € - 1,4092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Matière de came
    Acier zingué
  • Code produit
    8301300000
  • Couleur
    Noir
Verrou quart de tour 8,0 mm triangle 18.5 mm Nylon

20077174

Gamme de prix
2,1921 € - 1,4092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Matière de came
    Nylon
  • Code produit
    8301300000
  • Couleur
    Noir
Verrou quart de tour Fendu 18.5 mm Nylon

20077242

Gamme de prix
2,1921 € - 1,4092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Matière de came
    Acier zingué
  • Code produit
    8301300000
  • Couleur
    Noir
Verrou quart de tour 5,0 mm mors double 18.5 mm Nylon

20077013

Gamme de prix
2,1921 € - 1,4092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Matière de came
    Nylon
  • Code produit
    8301300000
  • Couleur
    Noir
Verrou quart de tour 8,0 mm carré 14.5 mm Nylon

20077075

Gamme de prix
2,1921 € - 1,4092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Matière de came
    Acier zingué
  • Code produit
    8301409000
  • Couleur
    Noir
Verrou quart de tour 8,0 mm carré 28.5 mm Nylon

20077136

Gamme de prix
2,1921 € - 1,4092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Matière de came
    Acier zingué
  • Code produit
    8301300000
  • Couleur
    Noir
Verrou quart de tour 8,0 mm triangle 14.5 mm Nylon

20077150

Gamme de prix
2,1921 € - 1,4092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Matière de came
    Acier zingué
  • Code produit
    8301300000
  • Couleur
    Noir
Verrou quart de tour Fendu 18.5 mm Nylon

20077259

Gamme de prix
2,1921 € - 1,4092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Matière de came
    Nylon
  • Code produit
    8301300000
  • Couleur
    Noir
Verrou quart de tour Clé carrée 8,0 mm 18.5 mm PA

20079031

Gamme de prix
2,3176 € - 2,0858 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Emprise
    18.5 mm
  • Matière de came
    Polyamide
  • Finition
    Mat