Le verrou 1/4 de tour à fixation facile s'insère dans une découpe de 20,2 x 22,2 mm et se fixe à l'aide d'un clip. Convient pour les ouvertures à main gauche ou à main droite. Le ressort interne fournit une compression de 1,5 mm et il peut être utilisé pour une épaisseur de panneau comprise entre 0,8 et 2,0 mm.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Type de poignée | Poignée maximale | Type de clé | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8439 € - 2,8682 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 1,3829 € - 2,1512 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 1,3829 € - 2,1512 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 1,3829 € - 2,1512 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 1,3829 € - 2,1512 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 1,3829 € - 2,1512 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 1,3829 € - 2,1512 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 1,3829 € - 2,1512 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 1,3829 € - 2,1512 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 1,5188 € - 2,3625 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 2,0469 € - 2,2744 € | Demander le délai de livraison ici |
Poignée à clé
|
0.728 in
18.5 mm
|
Clé carrée 8,0 mm
|
||
| 2,0469 € - 2,2744 € | Demander le délai de livraison ici |
Poignée à clé
|
0.965 in
24.5 mm
|
Clé carrée 8,0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Poignée à clé
|
0.728 in
18.5 mm
|
Clé fendue
|
|||
| 2,0469 € - 2,2744 € | Demander le délai de livraison ici |
Poignée à clé
|
0.728 in
18.5 mm
|
Clé carrée 8,0 mm
|
||
| 1,8439 € - 2,8682 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 1,8371 € - 2,8578 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 1,3829 € - 2,1512 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 1,3829 € - 2,1512 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 1,5188 € - 2,3625 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 38,8334 € - 54,3668 € | Demander le délai de livraison ici |