Menu  Rechercher

Verrous quart de tour – fixation facile

En stock

Le verrou 1/4 de tour à fixation facile s'insère dans une découpe de 20,2 x 22,2 mm et se fixe à l'aide d'un clip. Convient pour les ouvertures à main gauche ou à main droite. Le ressort interne fournit une compression de 1,5 mm et il peut être utilisé pour une épaisseur de panneau comprise entre 0,8 et 2,0 mm.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
68 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de poignée Poignée maximale Type de clé Ajouter au panier
1,8439 € - 2,8682 € Demander le délai de livraison ici
3100 En stock
1,3829 € - 2,1512 € Demander le délai de livraison ici
Demander le délai de livraison ici
Poignée à clé
24.5 mm
Clé fendue
Demander le délai de livraison ici
Poignée à clé
22.5 mm
Clé fendue
Demander le délai de livraison ici
Poignée à clé
22.5 mm
Clé fendue
Demander le délai de livraison ici
Poignée à clé
24.5 mm
Clé mors double 5,0 mm
2,0469 € - 2,2744 € Demander le délai de livraison ici
Poignée à clé
18.5 mm
Clé triangulaire 8,0 mm
2,0469 € - 2,2744 € Demander le délai de livraison ici
Poignée à clé
22.5 mm
Clé triangulaire 8,0 mm
2,0469 € - 2,2744 € Demander le délai de livraison ici
Poignée à clé
24.5 mm
Clé triangulaire 8,0 mm
Demander le délai de livraison ici
Poignée à clé
18.5 mm
Clé fendue
Demander le délai de livraison ici
Poignée à clé
24.5 mm
Clé fendue
Demander le délai de livraison ici
Poignée à clé
18.5 mm
Clé mors double 5,0 mm
2,0469 € - 2,2744 € Demander le délai de livraison ici
Poignée à clé
18.5 mm
Clé carrée 8,0 mm
Demander le délai de livraison ici
Poignée à clé
18.5 mm
Clé fendue
2,0469 € - 2,2744 € Demander le délai de livraison ici
Poignée à clé
18.5 mm
Clé triangulaire 8,0 mm
2,0469 € - 2,2744 € Demander le délai de livraison ici
Poignée à clé
22.5 mm
Clé triangulaire 8,0 mm
20,6719 € - 32,1562 € Demander le délai de livraison ici
26,46 € - 41,16 € Demander le délai de livraison ici
38,8334 € - 54,3668 € Demander le délai de livraison ici
  • sur 4
Verrou quart de tour Nylon

20126230

Gamme de prix
2,8682 € - 1,8439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Matière de came
    Acier zingué
  • Code produit
    8301300000
  • Couleur
    Noir
Verrou quart de tour Nylon

20126247


Niveaux de stock
3100 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Matière de came
    Acier zingué
  • Code produit
    8301409000
  • Couleur
    Noir
Verrou quart de tour Nylon

20126223

Gamme de prix
2,1512 € - 1,3829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Matière de came
    Acier zingué
  • Code produit
    8301300000
  • Couleur
    Noir
Verrou quart de tour Clé fendue 24.5 mm PA

20126445


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Type de clé
    Clé fendue
  • Emprise
    24.5 mm
  • Matière de came
    Polyamide
  • Finition
    Mat
Verrou quart de tour Clé fendue 22.5 mm PA6

20079215


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Type de clé
    Clé fendue
  • Emprise
    22.5 mm
  • Matière de came
    Polyamide
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour Clé fendue 22.5 mm PA

20079222


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Type de clé
    Clé fendue
  • Emprise
    22.5 mm
  • Matière de came
    Polyamide
  • Finition
    Mat
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 24.5 mm PA

20079000


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Emprise
    24.5 mm
  • Matière de came
    Polyamide
  • Finition
    Mat
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 18.5 mm PA

20079093

Gamme de prix
2,2744 € - 2,0469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Emprise
    18.5 mm
  • Matière de came
    Polyamide
  • Finition
    Mat
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 22.5 mm PA

20079130

Gamme de prix
2,2744 € - 2,0469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Emprise
    22.5 mm
  • Matière de came
    Polyamide
  • Finition
    Mat
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 24.5 mm PA

20079154

Gamme de prix
2,2744 € - 2,0469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Emprise
    24.5 mm
  • Matière de came
    Polyamide
  • Finition
    Mat
Verrou quart de tour Clé fendue 18.5 mm PA

20079192


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Type de clé
    Clé fendue
  • Emprise
    18.5 mm
  • Matière de came
    Polyamide
  • Finition
    Mat
Verrou quart de tour Clé fendue 24.5 mm PA

20079246


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Type de clé
    Clé fendue
  • Emprise
    24.5 mm
  • Matière de came
    Polyamide
  • Finition
    Mat
Verrou quart de tour Clé mors double 5,0 mm 18.5 mm PA

20078966


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Type de clé
    Clé mors double 5,0 mm
  • Emprise
    18.5 mm
  • Matière de came
    Polyamide
  • Finition
    Mat
Verrou quart de tour Clé carrée 8,0 mm 18.5 mm PA

20079024

Gamme de prix
2,2744 € - 2,0469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Emprise
    18.5 mm
  • Matière de came
    Polyamide
  • Finition
    Mat
Verrou quart de tour Clé fendue 18.5 mm PA

20079185


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Type de clé
    Clé fendue
  • Emprise
    18.5 mm
  • Matière de came
    Polyamide
  • Finition
    Mat
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 18.5 mm PA

20079116

Gamme de prix
2,2744 € - 2,0469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Emprise
    18.5 mm
  • Matière de came
    Polyamide
  • Finition
    Mat
Verrou quart de tour Clé triangulaire 8,0 mm 22.5 mm PA

20079147

Gamme de prix
2,2744 € - 2,0469 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Emprise
    22.5 mm
  • Matière de came
    Polyamide
  • Finition
    Mat
Verrou quart de tour Acier inoxydable

20075200

Gamme de prix
32,1562 € - 20,6719 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Verrou quart de tour Acier inoxydable

20075187

Gamme de prix
41,16 € - 26,46 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    7318190090
Verrou quart de tour Acier inoxydable

20075194

Gamme de prix
54,3668 € - 38,8334 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Code produit
    7318190090