Menu  Rechercher

Loquet d’armoire Clé mors double 5,0 mm Zamak

Ce verrou pour chauffage, ventilation, et climatisation est doté d’une poignée en « L » fixée au verrou. La compression permet un joint d’étanchéité sûr lorsque de la performance IP/NEMA est requise. Il offre une meilleure isolation contre le bruit et les vibrations. Idéal pour les armoires et meubles. Fabrication en zamak.
Référence Essentra :

20077709

Référence du fabricant:

612121215

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 443,249 €
25 + 211,071 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

443,25 €

1 x 443,249 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur totale 35.0 mm
Largeur totale 90.0 mm
Longueur totale 94.0 mm
Longueur du trou de montage 80.0 mm
Largeur du trou de montage 51.0 mm
Emprise 22.5 mm
Matière du corps Zamak
Finition Revêtement noir
Couleur Noir
Type de clé Clé mors double 5,0 mm
Code produit 8301600090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter