Menu  Rechercher

Loquet à poignée en T 80.0 mm Zamak

Ce verrou pour chauffage, ventilation, et climatisation est doté d’une poignée en « L » fixée au verrou. La compression permet un joint d’étanchéité sûr lorsque de la performance IP/NEMA est requise. Il offre une meilleure isolation contre le bruit et les vibrations. Idéal pour les armoires et meubles. Fabrication en zamak.
Référence Essentra :

20077686

Référence du fabricant:

612110121203E

50 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 14,1505 €
50 + 12,7355 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

141,51 €

10 x 14,1505 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur totale 67.0 mm
Largeur totale 90.0 mm
Longueur totale 94.0 mm
Longueur du trou de montage 80.0 mm
Largeur du trou de montage 51.0 mm
Emprise 22.5 mm
Matière du corps Zamak
Finition Revêtement noir
Couleur Noir
Type de clé Eurokey (5333)
Code produit 8301300000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter