Menu  Rechercher

Safety Handle 125.0 mm Nylon Jaune

Cette poignée pour verrou pour chauffage, ventilation, et climatisation est conçue pour apporter de la sécurité et un accès facile aux boîtiers pour chauffage, ventilation, et climatisation. Elle offre une excellente résistance à la corrosion et à l’usure. Elle s’installe facilement et fournit un mécanisme de verrouillage fiable et sûr. Type de verrouillage à clés identiques de couleur jaune et fabriqué en acier.
Référence Essentra :

20048112

Référence du fabricant:

012A1E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 3,2151 €
50 - 249 2,2965 €
250 + 2,0669 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

3,22 €

1 x 3,2151 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur totale 20.0 mm
Largeur totale 46.0 mm
Longueur totale 125.0 mm
Matière du corps Nylon
Couleur Jaune
Type de clé Pas de clé
Code produit 7318290090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter