Menu  Rechercher

Verrou pour chauffage, ventilation et climatisation Pas de clé 140.0 mm Noir

Ce verrou à compression noir est doté d’une poignée en « L ». La compression supplémentaire permet d’obtenir un joint plus sûr lorsque de la performance IP/NEMA est requise. Cela permet d’améliorer l’isolation contre le bruit et les vibrations. Idéaux pour les armoires et meubles (verrou non fourni avec des clés).
Référence Essentra :

20048075

Référence du fabricant:

01220001E

12 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 12,3908 €
10 - 49 8,8506 €
50 + 7,9655 €
Qté par sac standard : 10

Commander une quantité quelconque

Prix total :

12,39 €

1 x 12,3908 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur totale 65.0 mm
Largeur totale 46.0 mm
Longueur totale 202.9 mm
Matière du corps PA
Couleur Noir
Type de clé Pas de clé
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter