20048167
0121600001E
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 9 | 10,5461 € |
| 10 - 49 | 7,533 € |
| 50 + | 6,7796 € |
| Hauteur totale | 120.0 mm |
|---|---|
| Hauteur totale | 4.724 in |
| Largeur totale | 46.0 mm |
| Largeur totale | 1.811 in |
| Longueur totale | 200.0 mm |
| Longueur totale | 7.874 in |
| Longueur du trou de montage | 24.0 mm |
| Longueur du trou de montage | 0.945 in |
| Largeur du trou de montage | 24.0 mm |
| Largeur du trou de montage | 0.945 in |
| Emprise | 60.0 mm |
| Emprise | 2.362 in |
| Matière du corps | PA |
| Couleur | Noir |
| Type de clé | Pas de clé |
| Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer