Menu  Rechercher

Verrou pour chauffage, ventilation et climatisation Eurokey (5333) 140.0 mm Noir

Ce verrou à compression réglable est doté d’une poignée en « L » fixée au verrou avec une vis M5. La compression permet un joint sûr lorsque de la performance IP/NEMA est requise. Il offre une meilleure isolation contre le bruit et les vibrations. Idéal pour les armoires et meubles. Fabrication en nylon noir.
Référence Essentra :

20048129

Référence du fabricant:

0121500501E

131 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 50,7397 €
10 - 19 36,2426 €
20 + 34,3631 €
Qté par sac standard : 10

Commander une quantité quelconque

Prix total :

50,74 €

1 x 50,7397 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur totale 65.0 mm
Largeur totale 46.0 mm
Longueur totale 202.9 mm
Emprise 50.0 mm
Matière du corps Nylon
Couleur Noir
Type de clé Eurokey (5333)
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter