Menu  Rechercher

Verrous à mini poignée articulée

En stock

Les poignées articulées sont un type de poignée pivotante le plus souvent utilisé pour verrouiller et déverrouiller des portes et autres applications de composants mécaniques.

Notre gamme de verrous à mini poignée articulée est idéale pour les petites armoires et enceintes, car elle offre un seul point de verrouillage. Ils permettent de gagner de la place grâce à la taille réduite de leur poignée. Les poignées sont disponibles dans diverses finitions esthétiques et dans des formes ovales ou rectangulaires.

Un verrou à mini poignée articulée peut être utilisé dans les secteurs de l'industrie et de la construction, où l'ouverture et la fermeture des portes d'armoires nécessitent un accès facile.

  • Matière de la poignée et du corps : alliage de zinc moulé sous pression, zamak et nylon.
  • Options de finition de la poignée : revêtement poudre noire, chromée ou polyamide noir

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
33 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Poignée maximale Finition Matière du loquet Type de clé Ajouter au panier
8,5708 € - 17,9987 € Demander le délai de livraison ici
8,5708 € - 17,9987 € Demander le délai de livraison ici
Demander le délai de livraison ici
2,3333 € - 3,2666 € 14 En stock
2,1235 € - 2,9729 € 18 En stock
2,3817 € - 3,3345 € Demander le délai de livraison ici
17,5187 € - 26,555 € 293 En stock
1,6623 € - 2,3272 € 30 En stock
2,419 € - 3,7629 € 29 En stock
8,9353 € - 18,7641 € Demander le délai de livraison ici
2,7548 € - 3,8567 € Demander le délai de livraison ici
2,4123 € - 3,3772 € 4 En stock
6,2511 € - 8,7516 € Demander le délai de livraison ici
20,5174 € - 31,1348 € 52 En stock
2,7548 € - 3,8567 € Demander le délai de livraison ici
3,5882 € - 5,0235 € 4 En stock
2,4051 € - 3,7414 € 2196 En stock
8,5708 € - 17,9987 € Demander le délai de livraison ici
17,5187 € - 26,555 € Demander le délai de livraison ici
2,267 € - 3,1737 € Demander le délai de livraison ici
  • sur 2
Poignée articulée Noir

20078607

Gamme de prix
17,9987 € - 8,5708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    11.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée Naturel

20078577

Gamme de prix
17,9987 € - 8,5708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    11.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée Naturel

20078584


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    11.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée 50.0 x 25.0 mm Nylon Noir

20121327

Gamme de prix
3,2666 € - 2,3333 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée 50.0 x 25.0 mm Nylon Noir

20121310

Gamme de prix
2,9729 € - 2,1235 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée 50.0 x 25.0 mm Nylon Noir

20121297

Gamme de prix
3,3345 € - 2,3817 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Noir

20119416

Gamme de prix
26,555 € - 17,5187 €

Niveaux de stock
293 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    7907000090
Poignée articulée 50.0 x 25.0 mm Nylon Noir

20121235

Gamme de prix
2,3272 € - 1,6623 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée 50.0 x 25.0 mm Nylon Noir

20121266

Gamme de prix
3,7629 € - 2,419 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée Noir

20126438

Gamme de prix
18,7641 € - 8,9353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    11.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée 50.0 x 25.0 mm Nylon Noir

20121242

Gamme de prix
3,8567 € - 2,7548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée 50.0 x 25.0 mm Nylon Noir

20121273

Gamme de prix
3,3772 € - 2,4123 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée 26.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Noir

20119423

Gamme de prix
8,7516 € - 6,2511 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Noir

20125066

Gamme de prix
31,1348 € - 20,5174 €

Niveaux de stock
52 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée 50.0 x 25.0 mm Nylon Noir

20121211

Gamme de prix
3,8567 € - 2,7548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée 50.0 x 25.0 mm Nylon Noir

20121204

Gamme de prix
5,0235 € - 3,5882 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée 50.0 x 25.0 mm Nylon Noir

20121198

Gamme de prix
3,7414 € - 2,4051 €

Niveaux de stock
2196 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée Naturel

20126421

Gamme de prix
17,9987 € - 8,5708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    11.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Noir

20119409

Gamme de prix
26,555 € - 17,5187 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée 50.0 x 25.0 mm Nylon Noir

20121280

Gamme de prix
3,1737 € - 2,267 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Code produit
    3926909790