Menu  Rechercher

Verrous à mini poignée articulée

En stock

Les poignées articulées sont un type de poignée pivotante le plus souvent utilisé pour verrouiller et déverrouiller des portes et autres applications de composants mécaniques.

Notre gamme de verrous à mini poignée articulée est idéale pour les petites armoires et enceintes, car elle offre un seul point de verrouillage. Ils permettent de gagner de la place grâce à la taille réduite de leur poignée. Les poignées sont disponibles dans diverses finitions esthétiques et dans des formes ovales ou rectangulaires.

Un verrou à mini poignée articulée peut être utilisé dans les secteurs de l'industrie et de la construction, où l'ouverture et la fermeture des portes d'armoires nécessitent un accès facile.

  • Matière de la poignée et du corps : alliage de zinc moulé sous pression, zamak et nylon.
  • Options de finition de la poignée : revêtement poudre noire, chromée ou polyamide noir

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
33 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Poignée maximale Finition Matière du loquet Type de clé Ajouter au panier
20,1348 € - 30,5542 € Demander le délai de livraison ici
2,4056 € - 3,742 € 17 En stock
17,192 € - 26,0598 € Demander le délai de livraison ici
29,2588 € - 42,0269 € Demander le délai de livraison ici
Demander le délai de livraison ici
39.0 mm
Polyamide noir
Alliage zinc
Pas de clé
4,8195 € - 7,497 € Demander le délai de livraison ici
10,6728 € - 18,9633 € 16 En stock
4,8195 € - 7,497 € Demander le délai de livraison ici
7,3142 € - 11,3776 € Demander le délai de livraison ici
6,1345 € - 8,5884 € Demander le délai de livraison ici
2,7034 € - 3,7847 € Demander le délai de livraison ici
6,9567 € - 10,8216 € 4 En stock
2,2246 € - 3,1145 € Demander le délai de livraison ici
2,7034 € - 3,7847 € 28 En stock
3,5213 € - 4,9298 € 54 En stock
2,3603 € - 3,6716 € 2296 En stock
2,3673 € - 3,3142 € Demander le délai de livraison ici
1,6312 € - 2,2837 € 30 En stock
2,3739 € - 3,6927 € 29 En stock
8,7687 € - 18,4142 € Demander le délai de livraison ici
  • sur 2
Poignée articulée Noir

20070465

Gamme de prix
30,5542 € - 20,1348 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée

20059958

Gamme de prix
3,742 € - 2,4056 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée Noir

20070472

Gamme de prix
26,0598 € - 17,192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée Noir

20070526

Gamme de prix
42,0269 € - 29,2588 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    8301409000
Poignée articulée 50.0 mm 25.0 mm Alliage zinc Noir

20059972


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Poignée maximale
    39.0 mm
  • Longueur du trou de montage
    50.0 mm
  • Largeur du trou de montage
    25.0 mm
Poignée articulée Noir

20070519

Gamme de prix
7,497 € - 4,8195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée Noir

20071349

Gamme de prix
18,9633 € - 10,6728 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    ‌IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée Noir

20070557

Gamme de prix
7,497 € - 4,8195 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée Noir

20070533

Gamme de prix
11,3776 € - 7,3142 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée Noir

20119423

Gamme de prix
8,5884 € - 6,1345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée

20121242

Gamme de prix
3,7847 € - 2,7034 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée Noir

20125073

Gamme de prix
10,8216 € - 6,9567 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée

20121280

Gamme de prix
3,1145 € - 2,2246 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée

20121211

Gamme de prix
3,7847 € - 2,7034 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée

20121204

Gamme de prix
4,9298 € - 3,5213 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée

20121198

Gamme de prix
3,6716 € - 2,3603 €

Niveaux de stock
2296 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée

20121273

Gamme de prix
3,3142 € - 2,3673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée

20121235

Gamme de prix
2,2837 € - 1,6312 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée

20121266

Gamme de prix
3,6927 € - 2,3739 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    83.5 mm
  • Largeur de poignée
    36.0 mm
  • Caractéristiques
    Sans compression
  • Code produit
    3926909790
Poignée articulée Noir

20126438

Gamme de prix
18,4142 € - 8,7687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    11.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    18.5 mm
  • Caractéristiques
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Code produit
    3926909790