Menu  Rechercher

Verrous à compression - réglables

En stock

Les verrous à compression ajustables offrent une large plage de préhension grâce à des vis réglables. Le verrou assure une bonne compression et est disponible dans un choix d'options de compression prédéfinies, y compris 4 mm et 6 mm, pour une meilleure isolation sonore. Le verrou possède des propriétés d'amortissement du bruit et offre une meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations et de chocs.

Utilisé dans des applications où des facteurs environnementaux tels que les fluctuations de température ou l'usure du joint peuvent affecter l'efficacité de l'étanchéité. Résistant aux températures entre -50C jusqu'à +80 C. Couramment utilisé dans des industries telles que les armoires industrielles.

La gamme comprend des loquets dotés d'une came quart de tour et d'options avec ou sans verrouillage.

  • Conforme à la norme DIN-EN 61373.
  • Les cames et les clés sont vendues séparément.
Matière: , Acier inoxydable Couleur: , Noir, Chromé Séries: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
145 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Hauteur de l'enceinte Orientation de montage Matière du loquet Épaisseur tête Ø tête Type de clé Ajouter au panier
14,7539 € - 20,6554 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,223 € - 8,1246 € 1 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,0222 € - 21,0311 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,5026 € - 8,5596 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé tubulaire
14,1326 € - 19,7857 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,4927 € - 20,2898 € 499 En stock
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé tubulaire
5,0463 € - 7,8499 € 50 En stock
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé tubulaire
4,2164 € - 6,5588 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,6563 € - 20,5188 € 126 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,4927 € - 20,2898 € 14 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,7539 € - 20,6554 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,0222 € - 21,0311 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,223 € - 8,1246 € 47 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,1326 € - 19,7857 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
13,7879 € - 19,3031 € 50 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,2701 € - 6,6424 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,1326 € - 19,7857 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,0463 € - 5,607 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
30.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé mors double 3,0 mm
13,7274 € - 25,116 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé carrée 8,0 mm
14,8586 € - 20,8021 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
  • sur 8
Verrou à compression Zamac

20119560

Gamme de prix
20,6554 € - 14,7539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou à compression 8.0 mm Hexagonal

20119713

Gamme de prix
8,1246 € - 5,223 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression Zamac

20119508

Gamme de prix
21,0311 € - 15,0222 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression Clé tubulaire 58.0 mm

20119652

Gamme de prix
8,5596 € - 5,5026 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Zamac

20119683

Gamme de prix
19,7857 € - 14,1326 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression Clé tubulaire 85.0 mm

20119720

Gamme de prix
20,2898 € - 14,4927 €

Niveaux de stock
499 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé tubulaire 72.0 mm

20119621

Gamme de prix
7,8499 € - 5,0463 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression 8.0 mm Hexagonal

20119645

Gamme de prix
6,5588 € - 4,2164 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression 8,0 mm carré

20119584

Gamme de prix
20,5188 € - 14,6563 €

Niveaux de stock
126 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou à compression Zamac

20081317

Gamme de prix
20,2898 € - 14,4927 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou à compression Bouton à ailettes 53.5 - 71.0 mm Zamac

20081928

Gamme de prix
20,6554 € - 14,7539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou à compression 7,0 mm triangle 40.0 - 57.0 mm Zamac

20081225

Gamme de prix
21,0311 € - 15,0222 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou à compression 7,0 mm carré

20081126

Gamme de prix
8,1246 € - 5,223 €

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou à compression Zamac

20081287

Gamme de prix
19,7857 € - 14,1326 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou à compression Fendu

20081744

Gamme de prix
19,3031 € - 13,7879 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou à compression Fendu

20081751

Gamme de prix
6,6424 € - 4,2701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou à compression Bouton à ailettes 53.5 - 71.0 mm Zamac

20081935

Gamme de prix
19,7857 € - 14,1326 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm

20049355

Gamme de prix
5,607 € - 5,0463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé carrée 8,0 mm Acier

20049515

Gamme de prix
25,116 € - 13,7274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Bouton à ailettes 67.5 - 85.0 mm Zamac

20081942

Gamme de prix
20,8021 € - 14,8586 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000