Menu  Rechercher

Verrous à compression - réglables

En stock

Les verrous à compression ajustables offrent une large plage de préhension grâce à des vis réglables. Le verrou assure une bonne compression et est disponible dans un choix d'options de compression prédéfinies, y compris 4 mm et 6 mm, pour une meilleure isolation sonore. Le verrou possède des propriétés d'amortissement du bruit et offre une meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations et de chocs.

Utilisé dans des applications où des facteurs environnementaux tels que les fluctuations de température ou l'usure du joint peuvent affecter l'efficacité de l'étanchéité. Résistant aux températures entre -50C jusqu'à +80 C. Couramment utilisé dans des industries telles que les armoires industrielles.

La gamme comprend des loquets dotés d'une came quart de tour et d'options avec ou sans verrouillage.

  • Conforme à la norme DIN-EN 61373.
  • Les cames et les clés sont vendues séparément.
Matière: , Acier inoxydable Couleur: , Noir, Chromé Séries: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
145 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Hauteur de l'enceinte Orientation de montage Matière du loquet Épaisseur tête Ø tête Type de clé Ajouter au panier
14,4927 € - 20,2898 € 499 En stock
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé tubulaire
4,2164 € - 6,5588 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,2317 € - 21,3243 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,2164 € - 6,5588 € 72 En stock
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé tubulaire
14,3019 € - 20,0227 € 148 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
15,2317 € - 21,3243 € 50 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,2164 € - 6,5588 € 1 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,1326 € - 19,7857 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,223 € - 8,1246 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
6,3079 € - 7,0088 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
30.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé mors double 3,0 mm
5,223 € - 5,8033 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
30.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
30,035 € - 46,7212 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé de Berne
37,5438 € - 58,4014 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
31,0862 € - 48,3564 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
37,5438 € - 58,4014 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé de Berne
36,4655 € - 56,7241 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
37,5438 € - 58,4014 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
6,3079 € - 7,0088 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
13,3863 € - 24,4909 € 28 En stock
70.0 mm
30.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé carrée 8,0 mm
37,5438 € - 58,4014 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
  • sur 8
Verrou à compression Clé tubulaire 85.0 mm

20119720

Gamme de prix
20,2898 € - 14,4927 €

Niveaux de stock
499 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression 8.0 mm Hexagonal

20119645

Gamme de prix
6,5588 € - 4,2164 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression Zamac

20119522

Gamme de prix
21,3243 € - 15,2317 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression Clé tubulaire 85.0 mm

20119676

Gamme de prix
6,5588 € - 4,2164 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression 7,0 mm carré

20119690

Gamme de prix
20,0227 € - 14,3019 €

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression Zamac

20119546

Gamme de prix
21,3243 € - 15,2317 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression 8,0 mm carré

20119591

Gamme de prix
6,5588 € - 4,2164 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression Zamac

20119683

Gamme de prix
19,7857 € - 14,1326 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression 8.0 mm Hexagonal

20119553

Gamme de prix
8,1246 € - 5,223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm

20049362

Gamme de prix
7,0088 € - 6,3079 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm Acier

20049447

Gamme de prix
5,8033 € - 5,223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé de Berne 72.0 mm Acier inoxydable

20053253

Gamme de prix
46,7212 € - 30,035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression 3,0 mm mors double 41.0 - 58.0 mm Inox 316

20052713

Gamme de prix
58,4014 € - 37,5438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Teneur d'acier inoxydable
    AISI 316;AISI 304
  • Longueur de came
    33.0 mm
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Verrou à compression 3,0 mm mors double 68.5 - 85.0 mm Inox 316

20052768

Gamme de prix
48,3564 € - 31,0862 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Teneur d'acier inoxydable
    AISI 316;AISI 304
  • Longueur de came
    33.0 mm
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Verrou à compression Clé de Berne 72.0 mm Acier inoxydable

20053260

Gamme de prix
58,4014 € - 37,5438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression 8,0 mm carré

20053123

Gamme de prix
56,7241 € - 36,4655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Teneur d'acier inoxydable
    AISI 316;AISI 304
  • Longueur de came
    33.0 mm
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Verrou à compression Fendu 41.0 - 58.0 mm Inox 316

20053383

Gamme de prix
58,4014 € - 37,5438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Teneur d'acier inoxydable
    AISI 316;AISI 304
  • Longueur de came
    33.0 mm
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm Acier

20049416

Gamme de prix
7,0088 € - 6,3079 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé carrée 8,0 mm Acier

20049546

Gamme de prix
24,4909 € - 13,3863 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression 7,0 mm triangle

20052911

Gamme de prix
58,4014 € - 37,5438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Teneur d'acier inoxydable
    AISI 316;AISI 304
  • Longueur de came
    33.0 mm
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm