Menu  Rechercher

Verrous à compression - réglables

En stock

Les verrous à compression ajustables offrent une large plage de préhension grâce à des vis réglables. Le verrou assure une bonne compression et est disponible dans un choix d'options de compression prédéfinies, y compris 4 mm et 6 mm, pour une meilleure isolation sonore. Le verrou possède des propriétés d'amortissement du bruit et offre une meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations et de chocs.

Utilisé dans des applications où des facteurs environnementaux tels que les fluctuations de température ou l'usure du joint peuvent affecter l'efficacité de l'étanchéité. Résistant aux températures entre -50C jusqu'à +80 C. Couramment utilisé dans des industries telles que les armoires industrielles.

La gamme comprend des loquets dotés d'une came quart de tour et d'options avec ou sans verrouillage.

  • Conforme à la norme DIN-EN 61373.
  • Les cames et les clés sont vendues séparément.
Matière: , Acier inoxydable Couleur: , Noir, Chromé Séries: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
145 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Hauteur de l'enceinte Orientation de montage Matière du loquet Épaisseur tête Ø tête Type de clé Ajouter au panier
6,1903 € - 6,8781 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
13,1367 € - 24,0342 € 28 En stock
70.0 mm
30.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé carrée 8,0 mm
4,1378 € - 6,4365 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé Allen
4,9522 € - 7,7035 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé tubulaire
30,7642 € - 47,8555 € Demander le délai de livraison ici
76.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé de Berne
38,4553 € - 59,8194 € Demander le délai de livraison ici
54.0 mm
32.0 mm
Main droite
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
4,1378 € - 6,4365 € 1 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,9476 € - 20,9267 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,1378 € - 6,4365 € 72 En stock
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé tubulaire
14,2154 € - 19,9016 € 44 En stock
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé Allen
4,9522 € - 7,7035 € 50 En stock
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé tubulaire
30,7642 € - 47,8555 € Demander le délai de livraison ici
76.0 mm
32.0 mm
Main droite
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
30,7642 € - 47,8555 € Demander le délai de livraison ici
76.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé de Berne
30,7642 € - 47,8555 € Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
32.0 mm
Main droite
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé de Berne
36,8438 € - 57,3125 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
36,8438 € - 57,3125 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé de Berne
36,8438 € - 57,3125 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
38,1712 € - 59,3775 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
29,475 € - 45,85 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé de Berne
36,8438 € - 57,3125 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
  • sur 8
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm Acier

20049416

Gamme de prix
6,8781 € - 6,1903 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé carrée 8,0 mm Acier

20049546

Gamme de prix
24,0342 € - 13,1367 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression 41.0 mm 58.0 mm Acier

20081348

Gamme de prix
6,4365 € - 4,1378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé tubulaire 58.0 mm

20081799

Gamme de prix
7,7035 € - 4,9522 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Fermeture à compression 22.2 mm 20.2 mm Acier inoxydable

20048693

Gamme de prix
47,8555 € - 30,7642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main gauche
Fermeture à compression 22.2 mm 20.2 mm Acier inoxydable

20048600

Gamme de prix
59,8194 € - 38,4553 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrou à compression 8,0 mm carré

20119539

Gamme de prix
6,4365 € - 4,1378 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression Zamac

20119522

Gamme de prix
20,9267 € - 14,9476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301300000
Verrou à compression Clé tubulaire 85.0 mm

20119676

Gamme de prix
6,4365 € - 4,1378 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé Allen Acier

20119638

Gamme de prix
19,9016 € - 14,2154 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé tubulaire 72.0 mm

20119621

Gamme de prix
7,7035 € - 4,9522 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Alliage zinc
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Fermeture à compression Clé triangulaire 7,0 mm 58.0 mm Acier inoxydable

20048624

Gamme de prix
47,8555 € - 30,7642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main droite
Fermeture à compression 22.2 mm 20.2 mm Acier inoxydable

20048709

Gamme de prix
47,8555 € - 30,7642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main gauche
Fermeture à compression 22.2 mm 20.2 mm Acier inoxydable

20048686

Gamme de prix
47,8555 € - 30,7642 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main droite
Verrou à compression 7,0 mm triangle

20052935

Gamme de prix
57,3125 € - 36,8438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Teneur d'acier inoxydable
    AISI 316;AISI 304
  • Longueur de came
    33.0 mm
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Verrou à compression Clé de Berne 72.0 mm Acier inoxydable

20053260

Gamme de prix
57,3125 € - 36,8438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Fendu 41.0 - 58.0 mm Inox 316

20053383

Gamme de prix
57,3125 € - 36,8438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Teneur d'acier inoxydable
    AISI 316;AISI 304
  • Longueur de came
    33.0 mm
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Verrou à compression 7,0 mm triangle

20052928

Gamme de prix
59,3775 € - 38,1712 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Teneur d'acier inoxydable
    AISI 316;AISI 304
  • Longueur de came
    33.0 mm
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Verrou à compression Clé de Berne 72.0 mm Acier inoxydable

20053253

Gamme de prix
45,85 € - 29,475 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Fendu 55.0 - 72.0 mm Inox 316

20053406

Gamme de prix
57,3125 € - 36,8438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Teneur d'acier inoxydable
    AISI 316;AISI 304
  • Longueur de came
    33.0 mm
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm