Menu  Rechercher

Verrous à compression - réglables

En stock

Les verrous à compression ajustables offrent une large plage de préhension grâce à des vis réglables. Le verrou assure une bonne compression et est disponible dans un choix d'options de compression prédéfinies, y compris 4 mm et 6 mm, pour une meilleure isolation sonore. Le verrou possède des propriétés d'amortissement du bruit et offre une meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations et de chocs.

Utilisé dans des applications où des facteurs environnementaux tels que les fluctuations de température ou l'usure du joint peuvent affecter l'efficacité de l'étanchéité. Résistant aux températures entre -50C jusqu'à +80 C. Couramment utilisé dans des industries telles que les armoires industrielles.

La gamme comprend des loquets dotés d'une came quart de tour et d'options avec ou sans verrouillage.

  • Conforme à la norme DIN-EN 61373.
  • Les cames et les clés sont vendues séparément.
Matière: , Acier inoxydable Couleur: , Noir, Chromé Séries: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
145 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Hauteur de l'enceinte Orientation de montage Matière du loquet Épaisseur tête Ø tête Type de clé Ajouter au panier
6,3079 € - 7,0088 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé mors double 3,0 mm
5,0463 € - 5,607 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé carrée 8,0 mm
5,0463 € - 5,607 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
30.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
5,0463 € - 5,607 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
30.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé mors double 3,0 mm
13,7274 € - 25,116 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé carrée 8,0 mm
5,0463 € - 5,607 € 10 En stock
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé carrée 8,0 mm
6,3079 € - 7,0088 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
14,074 € - 25,7507 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
6,3079 € - 7,0088 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
30.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
13,8824 € - 25,3987 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
30.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé carrée 8,0 mm
6,3079 € - 7,0088 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
30.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé mors double 3,0 mm
5,0463 € - 5,607 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
30.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
13,5467 € - 24,7858 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
30.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé carrée 8,0 mm
14,6563 € - 20,5188 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,223 € - 8,1246 € 53 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,2164 € - 6,5588 € 45 En stock
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,7539 € - 20,6554 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,8586 € - 20,8021 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
39,186 € - 60,956 € Demander le délai de livraison ici
54.0 mm
32.0 mm
Main droite
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
109,0814 € - 152,7139 € Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
32.0 mm
Main droite
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé de Berne
  • sur 8
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm

20049331

Gamme de prix
7,0088 € - 6,3079 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé carrée 8,0 mm Acier

20049492

Gamme de prix
5,607 € - 5,0463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm

20049461

Gamme de prix
5,607 € - 5,0463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm

20049355

Gamme de prix
5,607 € - 5,0463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé carrée 8,0 mm Acier

20049515

Gamme de prix
25,116 € - 13,7274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé carrée 8,0 mm Acier

20049508

Gamme de prix
5,607 € - 5,0463 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm Acier

20049423

Gamme de prix
7,0088 € - 6,3079 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm Acier

20049409

Gamme de prix
25,7507 € - 14,074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm

20049454

Gamme de prix
7,0088 € - 6,3079 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé carrée 8,0 mm Acier

20049522

Gamme de prix
25,3987 € - 13,8824 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm

20049362

Gamme de prix
7,0088 € - 6,3079 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm

20049478

Gamme de prix
5,607 € - 5,0463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé carrée 8,0 mm Acier

20049577

Gamme de prix
24,7858 € - 13,5467 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression 8.0 mm Hexagonal 40.0 - 57.0 mm Zamac

20081331

Gamme de prix
20,5188 € - 14,6563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou à compression 8,0 mm carré

20081447

Gamme de prix
8,1246 € - 5,223 €

Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou à compression Zamac

20081713

Gamme de prix
6,5588 € - 4,2164 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou à compression Bouton à ailettes 53.5 - 71.0 mm Zamac

20081928

Gamme de prix
20,6554 € - 14,7539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou à compression Bouton à ailettes 67.5 - 85.0 mm Zamac

20081942

Gamme de prix
20,8021 € - 14,8586 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    32.0 mm
  • Code produit
    8301409000
Fermeture à compression 22.2 mm 20.2 mm Acier inoxydable

20048600

Gamme de prix
60,956 € - 39,186 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main droite
Fermeture à compression 22.2 mm 20.2 mm Acier inoxydable

20048679

Gamme de prix
152,7139 € - 109,0814 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main droite