Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les loquets à compression dotés d'un bouton à ailettes sont idéaux pour les applications nécessitant une meilleure étanchéité en conditions de vibrations. Ils sont couramment utilisés pour les armoires et les panneaux d'accès dans les environnements de fabrication.
Notre gamme comprend des loquets réglables et fixes, avec ou sans verrouillage. Lorsque le loquet se verrouille, deux clés sont fournies avec chaque serrure. Les loquets réglables sont dotés d'une came quart de tour. Les cames sont vendues séparément.
Ces loquets sont utilisables côté gauche ou droit. Comprend une compression prédéfinie de 6 mm pour une meilleure isolation acoustique.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Poignée maximale | Type de poignée | Couleur | Orientation de montage | Finition | Type de clé | Poignée minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,4018 € - 46,7625 € | Demander le délai de livraison ici |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Noir
|
|
|
Clé CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 10,0049 € - 15,5633 € | Demander le délai de livraison ici |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Naturel
|
|
|
Clé CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 7,6585 € - 11,9132 € | 9 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Noir
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 7,6585 € - 11,9132 € | 75 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Noir
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 9,7873 € - 15,2247 € | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Noir
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 10,0049 € - 15,5633 € | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Naturel
|
|
|
Clé CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 10,0049 € - 15,5633 € | Demander le délai de livraison ici |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Noir
|
|
|
Clé CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 8,1517 € - 12,6804 € | 22 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Noir
|
|
|
Clé CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 7,6585 € - 11,9132 € | 100 En stock |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Noir
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 7,9503 € - 12,3671 € | Demander le délai de livraison ici |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Noir
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 7,9503 € - 12,3671 € | 40 En stock |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Noir
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 9,7873 € - 15,2247 € | Demander le délai de livraison ici |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Naturel
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 8,5108 € - 13,239 € | 55 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Naturel
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 7,6585 € - 11,9132 € | Demander le délai de livraison ici |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Naturel
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 7,6585 € - 11,9132 € | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Naturel
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 7,6585 € - 11,9132 € | Demander le délai de livraison ici |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Naturel
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 9,7873 € - 15,2247 € | Demander le délai de livraison ici |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Naturel
|
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 9,4603 € - 10,5115 € | Demander le délai de livraison ici |
2.283 in
58.0 mm
|
|
Noir
|
|
|
Clé CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 7,6585 € - 11,9132 € | Demander le délai de livraison ici |
2.835 in
72.0 mm
|
|
Naturel
|
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 6,4483 € - 10,0308 € | 272 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
|
Naturel
|
|
|
|
0.531 in
13.5 mm