Menu  Rechercher

Verrous à came

En stock

Les verrous à came sont conçus pour verrouiller et sécuriser l’accès à vos panneaux et portes avec une came rotative sécurisée, en engageant le cadre ou la gâche à l’arrière.

Ces verrous s'assemblent sans outil, pour un montage rapide et facile. Ils peuvent être montés sur des portes d’épaisseurs classiques et sont idéaux pour les applications légères.

La gamme est disponible avec un choix de types de clés, notamment : clé principale, clés identiques et clés différentes.

  • Matières : inox et Zamak
  • Options de finition : revêtement poudre, chromée ou inox
  • Couleurs : noir ou naturel (argenté)

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
66 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Poignée maximale Hauteur de l'enceinte Type de clé Ajouter au panier
9,5243 € - 9,5243 € Demander le délai de livraison ici
10,2249 € - 20,3454 € 12 En stock
9,5243 € - 9,5243 € Demander le délai de livraison ici
10,2248 € - 10,2248 € Demander le délai de livraison ici
8,8159 € - 9,8089 € Demander le délai de livraison ici
18,7813 € - 35,1157 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
20.0 mm
Clé principale (passe)
2,9468 € - 3,2743 € Demander le délai de livraison ici
8.5 mm
20.0 mm
Clés différentes
1,7323 € - 2,6946 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
11.0 mm
Barillet à clés différentes cape inox
8,3217 € - 11,6504 € 60 En stock
16.5 mm
1,9937 € - 3,1013 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
11.0 mm
Barillet à clés différentes cape inox
8,3217 € - 11,6504 € 152 En stock
16.5 mm
8,3217 € - 11,6504 € Demander le délai de livraison ici
16.5 mm
8,3217 € - 11,6504 € 100 En stock
16.5 mm
8,3217 € - 11,6504 € 20 En stock
16.5 mm
8,3217 € - 11,6504 € 164 En stock
16.5 mm
15,3522 € - 28,7061 € 54 En stock
Clé Euro
15,7252 € - 29,4003 € 51 En stock
26.5 mm
20.0 mm
Clés différentes
15,3522 € - 28,7061 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
20.0 mm
Eurokey (5333)
15,3522 € - 28,7061 € 50 En stock
8.5 mm
20.0 mm
Eurokey (5333)
2,774 € - 3,0823 € Demander le délai de livraison ici
Clé Euro
  • sur 4
Loquet d’armoire Clés différentes Zamac

10273227

Gamme de prix
9,5243 € - 9,5243 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    30.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7907000090
Loquet d’armoire Clés différentes Zamac

10273265

Gamme de prix
20,3454 € - 10,2249 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    30.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7907000090
Loquet d’armoire Clés identiques Zamac

10273210

Gamme de prix
9,5243 € - 9,5243 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    30.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    8301409000
Loquet d’armoire Clés identiques Zamac

10273258

Gamme de prix
10,2248 € - 10,2248 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    30.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7907000090
Loquet d’armoire Clés identiques Zamac

10273234

Gamme de prix
9,8089 € - 8,8159 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    30.0 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    8301409000
Loquet à clé Clé principale (passe) 45.0 mm 14.5 mm Argent

20120283

Gamme de prix
35,1157 € - 18,7813 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    14.0 mm
  • Emprise
    14.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clé principale (passe)
Loquet à clé Clés différentes 45.0 mm 8.5 mm Argent

20120344

Gamme de prix
3,2743 € - 2,9468 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    8.0 mm
  • Emprise
    8.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clés différentes
Loquet à clé Barillet à clés différentes cape inox 11.0 mm Noir

20066802

Gamme de prix
2,6946 € - 1,7323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    30.0 mm
  • Emprise
    17.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    11.0 mm
  • Ø tête
    22.0 mm
  • Type de clé
    Barillet à clés différentes cape inox
Loquet à clé Zamac

20048976

Gamme de prix
11,6504 € - 8,3217 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    16.5 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7907000090
Loquet à clé Barillet à clés différentes cape inox 11.0 mm Noir

20066796

Gamme de prix
3,1013 € - 1,9937 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    16.0 mm
  • Emprise
    11.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    11.0 mm
  • Ø tête
    22.0 mm
  • Type de clé
    Barillet à clés différentes cape inox
Loquet à clé Zamac

20048969

Gamme de prix
11,6504 € - 8,3217 €

Niveaux de stock
152 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    16.5 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7907000090
Verrou quart de tour Zamac

20049003

Gamme de prix
11,6504 € - 8,3217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    16.5 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    8301409000
Loquet à clé 16.5 mm 43.0 mm

20049065

Gamme de prix
11,6504 € - 8,3217 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    16.5 mm
  • Code produit
    8301409000
Loquet à clé Zamac

20048983

Gamme de prix
11,6504 € - 8,3217 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    16.5 mm
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    8301409000
Loquet à clé 16.5 mm 33.0 mm

20048952

Gamme de prix
11,6504 € - 8,3217 €

Niveaux de stock
164 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de l'enceinte
    16.5 mm
  • Code produit
    7907000090
Loquet à clé Clé Euro 45.0 mm 18.5 mm Zamac

20057220

Gamme de prix
28,7061 € - 15,3522 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé Euro
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    8301409000
Loquet à clé Clés différentes 45.0 mm 26.5 mm Argent

20120337

Gamme de prix
29,4003 € - 15,7252 €

Niveaux de stock
51 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    26.0 mm
  • Emprise
    26.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clés différentes
Loquet à clé Eurokey (5333) 45.0 mm 14.5 mm Noir

20120375

Gamme de prix
28,7061 € - 15,3522 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    14.0 mm
  • Emprise
    14.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Eurokey (5333)
Loquet à clé Eurokey (5333) 45.0 mm 8.5 mm Noir

20120382

Gamme de prix
28,7061 € - 15,3522 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    8.0 mm
  • Emprise
    8.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Eurokey (5333)
Loquet à clé Clé Euro 45.0 mm 20.5 mm Zamac

20120368

Gamme de prix
3,0823 € - 2,774 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Type de clé
    Clé Euro
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7907000090