Menu  Rechercher

Verrou quart de tour Bouton à ailettes 28.5 mm Acier inoxydable

Référence Essentra :

10095362

Référence du fabricant:

2654047001E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 27,146 €
50 - 249 19,39 €
250 + 17,451 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

27,15 €

1 x 27,146 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Emprise 28.5 mm
Longueur du trou de montage 22.2 mm
Largeur du trou de montage 20.2 mm
Matière de came Acier inoxydable
Type de clé Pas de clé
Code produit 8301409000
Style de loquet Quarter-Turn Latch
Inclut Rien n’est inclus

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter