Menu  Rechercher

Verrou quart de tour Bouton à ailettes 26.5 mm Acier

Référence Essentra :

20123956

Référence du fabricant:

262136001E

50 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 16,0656 €
50 + 11,4754 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

16,07 €

1 x 16,0656 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Emprise 26.5 mm
Longueur du trou de montage 22.2 mm
Largeur du trou de montage 20.2 mm
Matière de came Acier
Finition Chromé
Couleur Naturel
Type de clé Pas de clé
Code produit 7907000090
Style de loquet Quarter-Turn Latch
Type de poignée Poignée bouton main droite
Inclut Rien n’est inclus

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter