Menu  Rechercher

Verrou quart de tour Clé fendue 20.5 mm

Référence Essentra :

20074012

Référence du fabricant:

366120204211E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 1,591 €
500 + 1,4319 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

159,10 €

100 x 1,591 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Finition Sans finition
Matière de came Acier
Matière logement PA
Type de poignée Poignée actionnée par tournevis
Emprise 20.5 mm
Largeur du trou de montage 14.2 mm
Longueur du trou de montage 16.2 mm
Type de clé Clé fendue
Orientation de montage Universelle
Inclut Rien n’est inclus
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter