Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.
Séries: SR5007
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Orientation de montage | Matière | Finition | Type de clé | Emprise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6043 € - 14,2239 € | 13 En stock |
|
Alliage zinc
|
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
|
||
| 2,1322 € - 3,3168 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 3,5726 € - 5,0016 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 7,6043 € - 14,2239 € | 897 En stock |
|
Alliage zinc
|
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
|
||
| 2,6304 € - 4,0918 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Zamac
|
Chromé
|
Clé fendue
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,5726 € - 5,0016 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Zamac
|
Chromé
|
Clé mors double 3,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 2,1322 € - 3,3168 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Zamac
|
Chromé
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Zamac
|
Chromé
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 9,0965 € - 17,017 € | 4 En stock |
|
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| 2,1322 € - 3,3168 € | 85 En stock |
Universelle
|
Zamac
|
Chromé
|
Clé carrée 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 7,7622 € - 15,3665 € | 2 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 7,7622 € - 15,3665 € | 59 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 8,1869 € - 17,017 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer