Menu  Rechercher

Verrou quart de tour

En stock

Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.

Séries: SR5007

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
253 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Orientation de montage Matière Finition Type de clé Emprise Ajouter au panier
7,6174 € - 15,08 € 2 En stock
Nylon
7,6174 € - 15,08 € 84 En stock
Nylon
Demander le délai de livraison ici
2,5814 € - 4,0155 € 277 En stock
Versions main gauche et main droite
Alliage zinc
Revêtement poudre noire
Clé carrée 7,0 mm
27.0 mm
3,5059 € - 7,3625 € 1050 En stock
Universelle
Alliage zinc
Chromé
Clé mors double 5,0 mm
28.5 mm
3,5059 € - 7,3625 € Demander le délai de livraison ici
Universelle
Alliage zinc
Chromé
Clé carrée 8,0 mm
28.5 mm
200 En stock
Universelle
Alliage zinc
Chromé
Clé mors double 3,0 mm
28.5 mm
8,9269 € - 16,6996 € 405 En stock
Clé triangulaire 8,0 mm
Demander le délai de livraison ici
Universelle
Zamac
Chromé
Clé mors double 3,0 mm
1,0305 € - 1,603 € 99 En stock
Universelle
Alliage zinc
Revêtement plastique
Clé triangulaire 8,0 mm
26.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Universelle
Alliage zinc
Chromé
Clé triangulaire 8,0 mm
18.5 mm
34,151 € - 34,151 € Demander le délai de livraison ici
Universelle
Acier inoxydable
Mat
Clé de Berne
18.0 mm
2,5813 € - 4,0154 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Alliage zinc
Revêtement poudre noire
Clé fendue
20.0 mm
1,9262 € - 2,9963 € 50 En stock
Universelle
Alliage zinc
Revêtement plastique
Clé mors double 5,0 mm
22.5 mm
1000 En stock
Universelle
Alliage zinc
Chromé
Clé triangulaire 8,0 mm
24.5 mm
7,4625 € - 13,9586 € 23 En stock
Alliage zinc
Clé triangulaire 7,0 mm
8,9269 € - 16,6996 € 21 En stock
Clé carrée 8,0 mm
6,8852 € - 6,8852 € Demander le délai de livraison ici
Universelle
Alliage zinc
Polyamide
Clé mors double 5,0 mm
18.5 mm
2,5814 € - 4,0155 € 85 En stock
Versions main gauche et main droite
Alliage zinc
Revêtement poudre noire
Clé carrée 7,0 mm
30.0 mm
6,8852 € - 6,8852 € Demander le délai de livraison ici
Nylon
  • sur 13
Verrou quart de tour Noir

10281277

Gamme de prix
15,08 € - 7,6174 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour Noir

10281260

Gamme de prix
15,08 € - 7,6174 €

Niveaux de stock
84 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Code produit
    8301409000
Verrou IP65 Carré 8mm Emprise 28.5 Zamac chromé

20055929


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière logement
    Zamac
  • Code produit
    3926909790
Loquet à clé Clé carrée 7,0 mm 27.0 mm Alliage zinc

20125509

Gamme de prix
4,0155 € - 2,5814 €

Niveaux de stock
277 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Emprise
    27.0 mm
Loquet à clé 28.5 mm Clé mors double 5,0 mm

20125554

Gamme de prix
7,3625 € - 3,5059 €

Niveaux de stock
1050 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    28.5 mm
Loquet à clé 28.5 mm Clé carrée 8,0 mm Alliage zinc

20125561

Gamme de prix
7,3625 € - 3,5059 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    28.5 mm
Loquet à clé 28.5 mm Clé mors double 3,0 mm Zamac

20125530


Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière logement
    Zamac
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Chromé
Verrou quart de tour 18.5 mm Clé triangulaire 8,0 mm Zamac

20055998

Gamme de prix
16,6996 € - 8,9269 €

Niveaux de stock
405 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Zamac
  • Type de clé
    Clé triangulaire 8,0 mm
  • Code produit
    8301409000
Verrou IP65 Mors double 3mm Emprise 14.5 Zamac chromé

20055547


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Inclut
    Rien n’est inclus
Loquet à clé Clé triangulaire 8,0 mm 26.5 mm Alliage zinc

20126339

Gamme de prix
1,603 € - 1,0305 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Revêtement plastique
  • Emprise
    26.5 mm
Loquet à clé 18.5 mm Clé triangulaire 8,0 mm Alliage zinc

20125585


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    18.5 mm
Loquet à clé Clé de Berne 18.0 mm Acier inoxydable

20126483

Gamme de prix
34,151 € - 34,151 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Finition
    Mat
  • Emprise
    18.0 mm
Loquet à clé Clé fendue 20.0 mm Noir

20125523

Gamme de prix
4,0154 € - 2,5813 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Emprise
    20.0 mm
Loquet à clé Clé mors double 5,0 mm 22.5 mm Alliage zinc

20126322

Gamme de prix
2,9963 € - 1,9262 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Revêtement plastique
  • Emprise
    22.5 mm
Loquet à clé 24.5 mm Clé triangulaire 8,0 mm Alliage zinc

20125592


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    24.5 mm
Loquet à clé Clé triangulaire 7,0 mm 24.5 mm Alliage zinc

20119843

Gamme de prix
13,9586 € - 7,4625 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Zamac
  • Matière
    Alliage zinc
  • Type de clé
    Clé triangulaire 7,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou quart de tour 8.5 mm Clé carrée 8,0 mm Zamac

20119836

Gamme de prix
16,6996 € - 8,9269 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Zamac
  • Type de clé
    Clé carrée 8,0 mm
  • Code produit
    7907000090
Verrou quart de tour 18.5 mm Clé mors double 5,0 mm Noir

20123291

Gamme de prix
6,8852 € - 6,8852 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée à clé
  • Matière logement
    Nylon
  • Matière de came
    Nylon
  • Matière
    Alliage zinc
Loquet à clé Clé carrée 7,0 mm 30.0 mm Alliage zinc

20125516

Gamme de prix
4,0155 € - 2,5814 €

Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Emprise
    30.0 mm
Verrou quart de tour Noir

20123307

Gamme de prix
6,8852 € - 6,8852 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Code produit
    3926909790