Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.
Séries: SR5007
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Orientation de montage | Matière | Finition | Type de clé | Emprise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6174 € - 15,08 € | 2 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 7,6174 € - 15,08 € | 84 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 5,1674 € - 10,1719 € | 11 En stock |
|
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| 5,1674 € - 10,1719 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| 1,5609 € - 1,7344 € | 150 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 1,2488 € - 1,3875 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 6,491 € - 12,1365 € | 2 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 5,1674 € - 10,1719 € | 26 En stock |
|
|
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
|
||
| 0,8733 € - 0,9703 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Clé mors double 3,0 mm
|
|
||
| 5,1674 € - 10,1719 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| 5,1674 € - 10,1719 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 0,8438 € - 0,9375 € | 49 En stock |
|
|
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
|
||
| 0,8733 € - 0,9703 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| 5,1674 € - 10,1719 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| 35,6091 € - 66,5927 € | 74 En stock |
|
Inox 304
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| 9,6052 € - 10,6725 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Inox 304
|
|
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Zamac
|
Revêtement poudre noire
|
Clé mors double 3,0 mm
|
|
|||
| 24,1254 € - 24,1254 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier inoxydable
|
Brut
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 5,1674 € - 10,1719 € | 46 En stock |
|
|
|
Clé mors double 3,0 mm
|
|
||
| 5,1674 € - 10,1719 € | 46 En stock |
|
|
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer