Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.
Séries: SR5007
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Orientation de montage | Matière | Finition | Type de clé | Emprise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,7622 € - 15,3665 € | 9 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 7,7622 € - 15,3665 € | 2 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 1,3171 € - 1,4634 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Clé mors double 3,0 mm
|
|
||
| 1,2725 € - 1,4139 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Clé mors double 3,0 mm
|
|
||
| 5,2657 € - 10,3652 € | 40 En stock |
|
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| 1,2725 € - 1,4139 € | 47 En stock |
|
|
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
|
||
| 5,2657 € - 10,3652 € | 108 En stock |
|
|
|
|
|
||
| 2,5826 € - 4,4593 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Alliage zinc
|
Revêtement poudre noire
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 36,2857 € - 67,858 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Inox 304
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| 6,6143 € - 12,3672 € | 30 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 6,2413 € - 11,6729 € | 46 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 6,6143 € - 12,3672 € | 344 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 6,6143 € - 12,3672 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 6,2413 € - 11,6729 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 6,6143 € - 12,3672 € | 259 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 6,6143 € - 12,3672 € | 898 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 2,6304 € - 4,0918 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Zamac
|
Revêtement poudre noire
|
Clé fendue
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,6304 € - 4,0918 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Alliage zinc
|
Revêtement poudre noire
|
Clé carrée 7,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2725 € - 1,4139 € | 50 En stock |
|
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| 1,7607 € - 1,9564 € | 23 En stock |
|
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer