Menu  Rechercher

Verrou quart de tour

En stock

Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.

Séries: SR5007

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
253 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Orientation de montage Matière Finition Type de clé Emprise Ajouter au panier
7,6174 € - 15,08 € 159 En stock
Nylon
7,6174 € - 15,08 € 2 En stock
Nylon
Demander le délai de livraison ici
Universelle
Zamac
Chromé
Clé triangulaire 8,0 mm
28.5 mm
8,9269 € - 16,6996 € 4 En stock
2,0925 € - 3,255 € 85 En stock
Universelle
Zamac
Chromé
Clé carrée 8,0 mm
26.5 mm
1,5609 € - 1,7344 € 150 En stock
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
5,1674 € - 10,1719 € 11 En stock
5,1674 € - 10,1719 € Demander le délai de livraison ici
5,1674 € - 10,1719 € 26 En stock
1,2488 € - 1,3875 € Demander le délai de livraison ici
6,491 € - 12,1365 € 2 En stock
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
1,3836 € - 1,8537 € 14 En stock
0,8438 € - 0,9375 € 49 En stock
5,1674 € - 10,1719 € Demander le délai de livraison ici
1,5609 € - 1,7344 € Demander le délai de livraison ici
Universelle
Alliage zinc
Sans finition
Clé mors double 5,0 mm
24.5 mm
10,8365 € - 12,0406 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier inoxydable
Brut
Clé fendue
7.5 mm
10,8365 € - 12,0406 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier inoxydable
Brut
Clé carrée 6,0 mm
7.5 mm
8,9726 € - 9,9696 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier inoxydable
Brut
Clé carrée 6,0 mm
13.5 mm
8,6692 € - 9,6325 € 100 En stock
Versions main gauche et main droite
Acier inoxydable
Brut
Clé carrée 6,0 mm
13.5 mm
10,8365 € - 12,0406 € Demander le délai de livraison ici
Versions main gauche et main droite
Acier inoxydable
Brut
Clé fendue
13.5 mm
  • sur 13
Verrou quart de tour Noir

10281260

Gamme de prix
15,08 € - 7,6174 €

Niveaux de stock
159 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Code produit
    8301409000
Verrou quart de tour Noir

10281277

Gamme de prix
15,08 € - 7,6174 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Code produit
    3926909790
Loquet à clé 28.5 mm Clé triangulaire 8,0 mm Zamac

20073220


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    28.5 mm
Verrou quart de tour

20055844

Gamme de prix
16,6996 € - 8,9269 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Zamac
  • Code produit
    7907000090
Loquet à clé 26.5 mm Clé carrée 8,0 mm Zamac

20073084

Gamme de prix
3,255 € - 2,0925 €

Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Zamac
  • Finition
    Chromé
  • Emprise
    26.5 mm
Verrou quart de tour Noir

20050801

Gamme de prix
1,7344 € - 1,5609 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour

20050597

Gamme de prix
10,1719 € - 5,1674 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Nylon
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour

20050573

Gamme de prix
10,1719 € - 5,1674 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière logement
    Nylon
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour

20050634

Gamme de prix
10,1719 € - 5,1674 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Nylon
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour

20050665

Gamme de prix
1,3875 € - 1,2488 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière logement
    Nylon
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour Noir

20050818

Gamme de prix
12,1365 € - 6,491 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour

20050542

Gamme de prix
1,8537 € - 1,3836 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Nylon
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour

20050658

Gamme de prix
0,9375 € - 0,8438 €

Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • Matière logement
    Nylon
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour

20050672

Gamme de prix
10,1719 € - 5,1674 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière logement
    Nylon
  • Code produit
    3926909790
Verrou quart de tour 32.5 mm Clé mors double 5,0 mm

20050948

Gamme de prix
1,7344 € - 1,5609 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Universelle
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Alliage zinc
  • Finition
    Sans finition
  • Emprise
    24.5 mm
Verrou quart de tour Clé fendue 7.5 mm Acier inoxydable

20051921

Gamme de prix
12,0406 € - 10,8365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Finition
    Brut
  • Emprise
    7.5 mm
Verrou quart de tour Clé carrée 6,0 mm 7.5 mm Acier inoxydable

20051860

Gamme de prix
12,0406 € - 10,8365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Finition
    Brut
  • Emprise
    7.5 mm
Verrou quart de tour Clé carrée 6,0 mm 13.5 mm Acier inoxydable

20051846

Gamme de prix
9,9696 € - 8,9726 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Finition
    Brut
  • Emprise
    13.5 mm
Verrou quart de tour Clé carrée 6,0 mm 13.5 mm Acier inoxydable

20051853

Gamme de prix
9,6325 € - 8,6692 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Finition
    Brut
  • Emprise
    13.5 mm
Verrou quart de tour Clé fendue 13.5 mm Acier inoxydable

20051914

Gamme de prix
12,0406 € - 10,8365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Orientation de montage
    Versions main gauche et main droite
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Finition
    Brut
  • Emprise
    13.5 mm