Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.
Séries: SR5007
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Orientation de montage | Matière | Finition | Type de clé | Emprise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2657 € - 10,3652 € | 2 En stock |
|
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| 0,8899 € - 0,9887 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Clé mors double 3,0 mm
|
|
||
| 5,2657 € - 10,3652 € | 26 En stock |
|
|
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
|
||
| 1,2725 € - 1,4139 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 6,6143 € - 12,3672 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 1,41 € - 1,889 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| 0,8598 € - 0,9553 € | 49 En stock |
|
|
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
|
||
| 5,2657 € - 10,3652 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| 1,5906 € - 1,7674 € | 150 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 5,2657 € - 10,3652 € | 11 En stock |
|
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| 0,8899 € - 0,9887 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| 5,2657 € - 10,3652 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| 5,2657 € - 10,3652 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
|
||
| 36,2857 € - 67,858 € | 30 En stock |
|
Inox 304
|
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
|
||
| 1,8187 € - 2,8292 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,9628 € - 3,0532 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,083 € - 3,0532 € | 49 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1,9628 € - 3,0532 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,7174 € - 2,6716 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
PA
|
Revêtement plastique
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,8187 € - 2,8292 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm