Les loquets à compression avec poignée en T sont fixes et actionnés manuellement. Ils sont utilisés dans de nombreuses applications de composants mécaniques et constituent un excellent choix pour les armoires et les panneaux d'accès.
Notre gamme est disponible en versions avec ou sans verrou. Toutes les options de verrouillage sont fournies avec deux clés. Tous les loquets sont fournis avec un joint d'étanchéité en caoutchouc et une compression prédéfinie de 6 mm pour améliorer l'isolation acoustique.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Finition | Capacité de poignée | Type de clé | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,5939 € - 44,2315 € | 125 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 9,5751 € - 14,8946 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 26,5722 € - 37,2011 € | Demander le délai de livraison ici |
Chromé
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pas de clé
|
||
| 7,5947 € - 11,8141 € | Demander le délai de livraison ici |
Chromé
|
0.787 in
20.0 mm
|
Pas de clé
|
||
| 30,8233 € - 30,8233 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 9,2206 € - 14,3431 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 9,2206 € - 14,3431 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 9,5751 € - 14,8946 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 9,5751 € - 14,8946 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 7,5947 € - 11,8141 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 9,2206 € - 14,3431 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 9,2206 € - 14,3431 € | 65 En stock |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 31,5939 € - 44,2315 € | 46 En stock |
Revêtement poudre noire
|
0.866 in
22.0 mm
|
À clé CH751
|
||
| 9,5751 € - 14,8946 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 9,5751 € - 14,8946 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 9,5751 € - 14,8946 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 9,2206 € - 14,3431 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 9,5751 € - 14,8946 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 5,7925 € - 9,0105 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 9,2206 € - 14,3431 € | Demander le délai de livraison ici |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer