Menu  Rechercher

Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm 40.0 mm

Ce verrou à compression avec un indicateur est dotée d'un mécanisme de compression pour une fermeture hermétique. Cela aide à réduire les vibrations dans l'application et à empêcher l'entrée de poussière et d'eau. Il dispose également d'un indicateur permettant de savoir si le verrou est ouvert ou fermé, ce qui facilite son utilisation.
Référence Essentra :

20767815

Référence du fabricant:

20767815

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 + 28,3635 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

1.418,18 €

50 x 28,3635 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Finition Sans finition
Matière du loquet Acier inoxydable
Matière logement Acier inoxydable
Matière de came Acier inoxydable
Orientation de montage Main gauche
Type de clé Clé mors double 3,0 mm
Teneur d'acier inoxydable AISI304
Longueur de came 32.0 mm
Longueur de poignée 66.0 mm
Hauteur de l'enceinte 40.0 mm
Épaisseur tête 5.0 mm
Ø tête 30.0 mm
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter