20767785
20767785
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 50 + | 16,04 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Finition | Sans finition |
|---|---|
| Matière du loquet | Acier inoxydable |
| Matière logement | Acier inoxydable |
| Matière de came | Acier inoxydable |
| Orientation de montage | Main droite |
| Type de clé | Clé mors double 3,0 mm |
| Teneur d'acier inoxydable | AISI304 |
| Longueur de came | 1.929 in |
| Longueur de came | 49.0 mm |
| Longueur de poignée | 1.85 in |
| Longueur de poignée | 47.0 mm |
| Hauteur de l'enceinte | 1.575 in |
| Hauteur de l'enceinte | 40.0 mm |
| Épaisseur tête | 0.197 in |
| Épaisseur tête | 5.0 mm |
| Ø tête | 1.181 in |
| Ø tête | 30.0 mm |
| Code produit | 8301409000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer