Menu  Rechercher

Vérins pneumatiques - Force ajustable

En stock

Les vérins à force réglable sont très utilisés en médecine et dans les laboratoires ainsi que dans l'ameublement, l'automobile et les équipements industriels pour les systèmes d'ouverture, de fermeture, d'inclinaison et d'amortissement. Ces vérins peuvent être ajustés à la force exacte nécessaire sans calculs supplémentaires. Il suffit de dégazer à l'application à la spécification requise.

Séries: SR5487

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
53 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Diamètre tige Matière Course Force maximale Ajouter au panier
192,506 € - 229,5231 € Demander le délai de livraison ici
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
Demander le délai de livraison ici
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
Demander le délai de livraison ici
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
Demander le délai de livraison ici
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
Demander le délai de livraison ici
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
Demander le délai de livraison ici
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
Demander le délai de livraison ici
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
153,1937 € - 180,242 € Demander le délai de livraison ici
650.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
125,3992 € - 156,7279 € Demander le délai de livraison ici
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
Demander le délai de livraison ici
350.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
Demander le délai de livraison ici
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
64,6145 € - 90,0013 € Demander le délai de livraison ici
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
64,1639 € - 89,3677 € Demander le délai de livraison ici
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
116,1766 € - 145,1961 € Demander le délai de livraison ici
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
123,5547 € - 154,4187 € Demander le délai de livraison ici
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
146,9421 € - 172,8639 € 11 En stock
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
Demander le délai de livraison ici
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
Demander le délai de livraison ici
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
110,643 € - 138,2827 € Demander le délai de livraison ici
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
121,6961 € - 152,1236 € Demander le délai de livraison ici
350.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
  • sur 3
Vérin à gaz ajustable 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10203149

Gamme de prix
229,5231 € - 192,506 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    364.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10203187


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    445.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
Vérin à gaz ajustable 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10203224


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    680.0 mm
  • Course
    300.0 mm
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
Vérin à gaz ajustable 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10203194


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    545.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10203118


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    440.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vérin à gaz ajustable 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203156


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    564.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203217


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    480.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
Vérin à gaz ajustable 300.0 mm 650.0 mm

10282939

Gamme de prix
180,242 € - 153,1937 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    650.0 mm
  • Course
    300.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Accessoires inclus
    4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 180.0 mm 410.0 mm

10282892

Gamme de prix
156,7279 € - 125,3992 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    410.0 mm
  • Course
    180.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Accessoires inclus
    4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz multi-position 150.0 mm (L) 350.0 mm 400.0 N

10202746


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    350.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vérin à gaz multi-position 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202784


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    464.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
Vérin à gaz ajustable 60.0 mm 160.0 mm

10202821

Gamme de prix
90,0013 € - 64,6145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    160.0 mm
  • Course
    60.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Accessoires inclus
    4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 100.0 mm 264.0 mm

10202869

Gamme de prix
89,3677 € - 64,1639 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    264.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Accessoires inclus
    4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 80.0 mm 210.0 mm

10282847

Gamme de prix
145,1961 € - 116,1766 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    210.0 mm
  • Course
    80.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Accessoires inclus
    4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 160.0 mm 370.0 mm

10282885

Gamme de prix
154,4187 € - 123,5547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    370.0 mm
  • Course
    160.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Accessoires inclus
    4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 450.0 mm

10282922

Gamme de prix
172,8639 € - 146,9421 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    450.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Accessoires inclus
    4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz multi-position 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    250.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vérin à gaz multi-position 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202777


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    364.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
Vérin à gaz ajustable 40.0 mm 115.0 mm

10282830

Gamme de prix
138,2827 € - 110,643 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    115.0 mm
  • Course
    40.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Accessoires inclus
    4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 150.0 mm 350.0 mm

10282878

Gamme de prix
152,1236 € - 121,6961 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    350.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Accessoires inclus
    4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
  • Matière de la tige
    Acier