Menu  Rechercher

Vérins pneumatiques - Force ajustable

En stock

Les vérins à force réglable sont très utilisés en médecine et dans les laboratoires ainsi que dans l'ameublement, l'automobile et les équipements industriels pour les systèmes d'ouverture, de fermeture, d'inclinaison et d'amortissement. Ces vérins peuvent être ajustés à la force exacte nécessaire sans calculs supplémentaires. Il suffit de dégazer à l'application à la spécification requise.

Séries: SR5487

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
53 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Diamètre tige Matière Course Force maximale Ajouter au panier
67,9083 € - 94,5809 € Demander le délai de livraison ici
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
69,5583 € - 96,8909 € Demander le délai de livraison ici
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
120,2492 € - 150,3079 € Demander le délai de livraison ici
250.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
125,9023 € - 157,3527 € Demander le délai de livraison ici
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
149,734 € - 176,1484 € 11 En stock
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
Demander le délai de livraison ici
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
139,0162 € - 173,7953 € Demander le délai de livraison ici
350.0 mm
10.0 mm
150.0 mm
118,384 € - 147,9549 € Demander le délai de livraison ici
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
122,1431 € - 152,6466 € Demander le délai de livraison ici
290.0 mm
8.0 mm
120.0 mm
Demander le délai de livraison ici
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
Demander le délai de livraison ici
560.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
69,7592 € - 97,1779 € Demander le délai de livraison ici
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
87,6222 € - 122,0283 € Demander le délai de livraison ici
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
129,5179 € - 182,9636 € Demander le délai de livraison ici
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
Demander le délai de livraison ici
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
120,1201 € - 167,3101 € Demander le délai de livraison ici
880.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
Demander le délai de livraison ici
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
Demander le délai de livraison ici
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
65,8422 € - 91,7114 € Demander le délai de livraison ici
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
Demander le délai de livraison ici
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
  • sur 3
Vérin à gaz ajustable 150.0 mm 340.0 mm

10202845

Gamme de prix
94,5809 € - 67,9083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    340.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Accessoires inclus
    4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 464.0 mm

10202883

Gamme de prix
96,8909 € - 69,5583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    464.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Accessoires inclus
    4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 100.0 mm 250.0 mm

10282854

Gamme de prix
150,3079 € - 120,2492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    250.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Accessoires inclus
    4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 160.0 mm 370.0 mm

10282885

Gamme de prix
157,3527 € - 125,9023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    370.0 mm
  • Course
    160.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Accessoires inclus
    4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 450.0 mm

10282922

Gamme de prix
176,1484 € - 149,734 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    450.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Accessoires inclus
    4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz multi-position 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    250.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vérin à gaz ajustable 150.0 mm 350.0 mm

10282915

Gamme de prix
173,7953 € - 139,0162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    350.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Accessoires inclus
    4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 80.0 mm 210.0 mm

10282847

Gamme de prix
147,9549 € - 118,384 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    210.0 mm
  • Course
    80.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Accessoires inclus
    4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 120.0 mm 290.0 mm

10282861

Gamme de prix
152,6466 € - 122,1431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    290.0 mm
  • Course
    120.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Accessoires inclus
    4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz multi-position 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202760


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    264.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
Vérin à gaz multi-position 250.0 mm 560.0 mm 1200.0 N

10202807


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    560.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
Vérin à gaz ajustable 250.0 mm 564.0 mm

10202890

Gamme de prix
97,1779 € - 69,7592 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    564.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Accessoires inclus
    4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 300.0 mm 645.0 mm

10202937

Gamme de prix
122,0283 € - 87,6222 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    645.0 mm
  • Course
    300.0 mm
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Accessoires inclus
    4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 500.0 mm 1080.0 mm

10202975

Gamme de prix
182,9636 € - 129,5179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    1080.0 mm
  • Course
    500.0 mm
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Accessoires inclus
    4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10203118


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    440.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vérin à gaz ajustable 400.0 mm 880.0 mm

10202968

Gamme de prix
167,3101 € - 120,1201 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    880.0 mm
  • Course
    400.0 mm
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Accessoires inclus
    4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz ajustable 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10494509


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    240.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
Vérin à gaz multi-position 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202791


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    564.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
Vérin à gaz ajustable 100.0 mm 240.0 mm

10202838

Gamme de prix
91,7114 € - 65,8422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    240.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Diamètre tige
    6.0 mm
  • Accessoires inclus
    4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
  • Matière de la tige
    Acier
Vérin à gaz multi-position 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202784


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Force réglable
  • Longueur totale
    464.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Filetage
    M6