Menu  Rechercher

Vérin à gaz multi-position 300.0 mm 660.0 mm 1200.0 N

Ce vérin à gaz multi-position est composé d’une tige en acier et d’un tube en acier au carbone avec revêtement poudre époxy. Également appelé vérin à gaz, la multi-position est tenue sur l’ensemble de la course et l’écrou frein applique un frottement lent à la tige qui se maintient en position. Cette référence contient 2 vérins à gaz équipés de rotules, 4 œillets, 1 clé Allen et un livret d’instructions.
Référence Essentra :

10202814

Référence du fabricant:

1253216

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Force réglable
Longueur totale 660.0 mm
Course 300.0 mm
Diamètre tige 10.0 mm
Filetage M8 x 1.25
Couleur Noir
Longueur du tube 360.0 mm
Accessoires inclus 4 x P1 rotules nylon à goupille en acier (intégrées) ; 4 x E1 œillets nylon
Force maximale 1200.0 N
Finition du corps Revêtement poudre époxy
Matière de la tige Acier
Ø de tube 23.0 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter