Menu  Rechercher

Ventouse 50.0 mm Trou PVC Transparent

Cette ventouse en PVC transparent est une solution idéale pour installer des présentoirs auto-suspendus et utilise une méthode de suspension à trou. Peut facilement être fixé sur des surfaces propres et planes telles que le verre.
Référence Essentra :

10256459

Référence du fabricant:

464799

2695 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
35 - 349 0,6628 €
350 + 0,3256 €
Qté par sac standard : 350

Commande par lots de 35

Prix total :

23,20 €

35 x 0,6628 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de coupe 50.0 mm
Ø trou 5.4 mm
Épaisseur totale 17.8 mm
Méthode de suspension Trou
Couleur Transparent
Matière complète Polychlorure de vinyle
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter