Les ventouses rainure à face unique sont faciles à fixer sur des surfaces plates et propres telles que le verre. C’est une solution idéale pour le montage de présentoirs auto-suspendus, la signalétique et le merchandising de détail.
La rainure au dos de la ventouse est conçue pour s’adapter solidement à un support ou à un objet de montage, elle offre une tenue stable et sûre.
Elles constituent une solution pratique et économique pour créer une fixation temporaire sur des surfaces lisses et non poreuses.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Diamètre de coupe | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0623 € - 0,0969 € | 4350 En stock |
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5604 € - 0,8717 € | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 0,147 € - 0,1634 € | 3117 En stock |
Transparent
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0814 € - 0,0905 € | 50039 En stock |
Transparent
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0911 € - 0,1012 € | 1494 En stock |
Transparent
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0401 € - 0,0624 € | 7500 En stock |
Transparent
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0995 € - 0,1548 € | 9280 En stock |
Transparent
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0717 € - 0,1116 € | 7500 En stock |
Transparent
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1247 € - 0,194 € | 2660 En stock |
Transparent
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,1964 € | 4750 En stock |
Blanc
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,118 € - 0,1836 € | 2400 En stock |
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0968 € - 0,1506 € | 5000 En stock |
Noir
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,1575 € - 0,175 € | 19998 En stock |
Transparent
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0408 € - 0,0635 € | 42350 En stock |
Transparent
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1211 € - 0,1345 € | 12697 En stock |
Transparent
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,0667 € - 0,0742 € | 4498 En stock |
Blanc
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1923 € - 0,2992 € | Demander le délai de livraison ici |
Transparent
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,0581 € - 0,0905 € | 10150 En stock |
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1488 € - 0,2315 € | 5040 En stock |
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1571 € - 0,2443 € | 3750 En stock |
Transparent
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer