Le tube de masquage est destiné à recouvrir les longs goujons et les broches avec des capuchons courts. Peut être coupé à la taille souhaitée et masqué avec un trou de passage en tirant le diamètre extérieur des tubes à travers. Fournis en rouleaux pour une plus grande commodité.
Matière: Silicone Couleur: Rouge, Naturel Séries: SRF0064, SR1088, SRF0065
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Longueur de rouleau | Matière | d | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9778 € - 2,9778 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,1472 € - 2,1472 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 3,232 € - 3,232 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 17,2311 € - 36,1853 € | 25 En stock |
Rouge
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,4006 € - 2,4006 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,8671 € - 1,8671 € | 24 En stock |
Rouge
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 7,5401 € - 15,8342 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,4616 € - 4,4616 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,4221 € - 1,5629 € | 270 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,8501 € - 5,2927 € | 63 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,0554 € - 7,126 € | 104 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,4925 € - 1,8867 € | 47 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 16,7978 € - 39,1784 € | 58 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 25,8092 € - 28,6675 € | 23 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,393 € - 10,2307 € | 751 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,9419 € - 6,6036 € | 27 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 13,2636 € - 30,9583 € | 36 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 20,8529 € - 48,6404 € | 35 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 28,9913 € - 64,1048 € | 75 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,464 € - 5,7363 € | 20 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer