Menu  Rechercher

Tube de masquage droit

En stock

Le tube de masquage est destiné à recouvrir les longs goujons et les broches avec des capuchons courts. Peut être coupé à la taille souhaitée et masqué avec un trou de passage en tirant le diamètre extérieur des tubes à travers. Fournis en rouleaux pour une plus grande commodité.

  • Une excellente solution, adaptée à des pièces plus longues lorsque les bouchons standard sont trop courts.
  • Livré en rouleau et peut être coupé à la longueur requise.
  • S'adapte aux irrégularités et est réutilisable.
Matière: Silicone Couleur: Rouge, Naturel Séries: SRF0064, SR1088, SRF0065

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
48 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Longueur de rouleau Matière d WT Ajouter au panier
0,8501 € - 5,2927 € 63 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
2.8 mm
1.6 mm
3,0554 € - 7,126 € 104 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
4.4 mm
1.6 mm
3,8016 € - 8,9001 € 525 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
5.9 mm
1.6 mm
5,1674 € - 12,0344 € 98 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
8.7 mm
1.6 mm
7,1105 € - 16,588 € 83 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
12.7 mm
1.6 mm
12,4892 € - 29,1842 € 73 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
23.8 mm
1.6 mm
16,7978 € - 39,1784 € 58 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
34.9 mm
1.6 mm
1,4221 € - 1,5629 € 270 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
1.0 mm
1.6 mm
17,0512 € - 35,8076 € 20 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
31.8 mm
1.6 mm
6,8179 € - 6,8179 € 105 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
44.5 mm
1.6 mm
6,322 € - 7,026 € 112 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
11.1 mm
1.6 mm
11,7429 € - 27,351 € 77 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
22.0 mm
1.6 mm
13,2636 € - 30,9583 € 36 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
25.4 mm
1.6 mm
20,8529 € - 48,6404 € 45 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
38.1 mm
1.6 mm
28,9913 € - 64,1048 € 75 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
50.8 mm
1.6 mm
2,0698 € - 2,295 € 23 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
2.4 mm
1.6 mm
2,8442 € - 3,168 € 404 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
4.0 mm
1.6 mm
1,0858 € - 1,0858 € 70 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
5.5 mm
1.6 mm
4,7591 € - 11,1178 € 65 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
7.9 mm
1.6 mm
22,4862 € - 52,5139 € 100 En stock
Naturel
1.0 m
Silicone
41.3 mm
1.6 mm
  • sur 3
Tube de masquage droit 2.8 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248478

Gamme de prix
5,2927 € - 0,8501 €

Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • d
    2.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 4.4 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248515

Gamme de prix
7,126 € - 3,0554 €

Niveaux de stock
104 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 5.9 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248546

Gamme de prix
8,9001 € - 3,8016 €

Niveaux de stock
525 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 8.7 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248584

Gamme de prix
12,0344 € - 5,1674 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 12.7 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248621

Gamme de prix
16,588 € - 7,1105 €

Niveaux de stock
83 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 23.8 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248669

Gamme de prix
29,1842 € - 12,4892 €

Niveaux de stock
73 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 34.9 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248706

Gamme de prix
39,1784 € - 16,7978 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 1.0 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248430

Gamme de prix
1,5629 € - 1,4221 €

Niveaux de stock
270 En stock
Caractéristiques
  • d
    1.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 31.8 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248690

Gamme de prix
35,8076 € - 17,0512 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d
    31.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 44.5 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10377413

Gamme de prix
6,8179 € - 6,8179 €

Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • d
    44.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 11.1 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248614

Gamme de prix
7,026 € - 6,322 €

Niveaux de stock
112 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 22.0 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248652

Gamme de prix
27,351 € - 11,7429 €

Niveaux de stock
77 En stock
Caractéristiques
  • d
    22.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 25.4 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248676

Gamme de prix
30,9583 € - 13,2636 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • d
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 38.1 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248713

Gamme de prix
48,6404 € - 20,8529 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 50.8 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248744

Gamme de prix
64,1048 € - 28,9913 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 2.4 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248461

Gamme de prix
2,295 € - 2,0698 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • d
    2.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 4.0 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248508

Gamme de prix
3,168 € - 2,8442 €

Niveaux de stock
404 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 5.5 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10377406

Gamme de prix
1,0858 € - 1,0858 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 7.9 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248577

Gamme de prix
11,1178 € - 4,7591 €

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 41.3 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Silicone

10248720

Gamme de prix
52,5139 € - 22,4862 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.3 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel