Menu  Rechercher

Tube de masquage droit

En stock

Le tube de masquage est destiné à recouvrir les longs goujons et les broches avec des capuchons courts. Peut être coupé à la taille souhaitée et masqué avec un trou de passage en tirant le diamètre extérieur des tubes à travers. Fournis en rouleaux pour une plus grande commodité.

  • Une excellente solution, adaptée à des pièces plus longues lorsque les bouchons standard sont trop courts.
  • Livré en rouleau et peut être coupé à la longueur requise.
  • S'adapte aux irrégularités et est réutilisable.
Matière: Silicone Couleur: Rouge, Naturel Séries: SRF0064, SR1088, SRF0065

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
48 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Longueur de rouleau Matière d WT Ajouter au panier
20,8529 € - 48,6404 € 35 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
38.1 mm
1.6 mm
28,9913 € - 64,1048 € 75 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
50.8 mm
1.6 mm
4,393 € - 10,2307 € 751 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
7.1 mm
1.6 mm
3,4356 € - 7,9835 € 1060 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
5.2 mm
1.6 mm
5,9419 € - 6,6036 € 27 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
10.3 mm
1.6 mm
11,3064 € - 11,3064 € 20 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
19.1 mm
1.6 mm
15,8685 € - 17,6426 € 19 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
28.6 mm
1.6 mm
22,4862 € - 52,5139 € 100 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
41.3 mm
1.6 mm
1,9008 € - 2,1261 € 103 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
2.0 mm
1.6 mm
1,4925 € - 1,8867 € 47 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
1.6 mm
1.6 mm
2,464 € - 5,7363 € 20 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
3.2 mm
1.6 mm
3,2243 € - 7,54 € 15 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
4.7 mm
1.6 mm
3,9988 € - 9,3436 € 2 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
6.4 mm
1.6 mm
5,5476 € - 6,1671 € 50 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
9.5 mm
1.6 mm
7,1105 € - 16,588 € 83 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
12.7 mm
1.6 mm
12,4892 € - 29,1842 € 73 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
23.8 mm
1.6 mm
16,7978 € - 39,1784 € 58 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
34.9 mm
1.6 mm
25,8092 € - 28,6675 € 23 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
47.6 mm
1.6 mm
0,8501 € - 5,2927 € 63 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
2.8 mm
1.6 mm
3,0554 € - 7,126 € 104 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
4.4 mm
1.6 mm
  • sur 3
Tube de masquage droit 38.1 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248713

Gamme de prix
48,6404 € - 20,8529 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • d
    38.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 50.8 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248744

Gamme de prix
64,1048 € - 28,9913 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • d
    50.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 7.1 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248560

Gamme de prix
10,2307 € - 4,393 €

Niveaux de stock
751 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 5.2 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248539

Gamme de prix
7,9835 € - 3,4356 €

Niveaux de stock
1060 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.2 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 10.3 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248607

Gamme de prix
6,6036 € - 5,9419 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • d
    10.3 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 19.1 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248645

Gamme de prix
11,3064 € - 11,3064 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d
    19.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 28.6 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248683

Gamme de prix
17,6426 € - 15,8685 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • d
    28.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 41.3 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248720

Gamme de prix
52,5139 € - 22,4862 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d
    41.3 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 2.0 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248454

Gamme de prix
2,1261 € - 1,9008 €

Niveaux de stock
103 En stock
Caractéristiques
  • d
    2.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 1.6 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248447

Gamme de prix
1,8867 € - 1,4925 €

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • d
    1.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 3.2 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248485

Gamme de prix
5,7363 € - 2,464 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d
    3.2 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 4.7 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248522

Gamme de prix
7,54 € - 3,2243 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 6.4 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248553

Gamme de prix
9,3436 € - 3,9988 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • d
    6.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 9.5 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248591

Gamme de prix
6,1671 € - 5,5476 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d
    9.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 12.7 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248621

Gamme de prix
16,588 € - 7,1105 €

Niveaux de stock
83 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 23.8 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248669

Gamme de prix
29,1842 € - 12,4892 €

Niveaux de stock
73 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 34.9 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248706

Gamme de prix
39,1784 € - 16,7978 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 47.6 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248737

Gamme de prix
28,6675 € - 25,8092 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 2.8 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248478

Gamme de prix
5,2927 € - 0,8501 €

Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • d
    2.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 4.4 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248515

Gamme de prix
7,126 € - 3,0554 €

Niveaux de stock
104 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel