Menu  Rechercher

Tube de masquage droit

En stock

Le tube de masquage est destiné à recouvrir les longs goujons et les broches avec des capuchons courts. Peut être coupé à la taille souhaitée et masqué avec un trou de passage en tirant le diamètre extérieur des tubes à travers. Fournis en rouleaux pour une plus grande commodité.

  • Une excellente solution, adaptée à des pièces plus longues lorsque les bouchons standard sont trop courts.
  • Livré en rouleau et peut être coupé à la longueur requise.
  • S'adapte aux irrégularités et est réutilisable.
Matière: Silicone Couleur: Rouge, Naturel Séries: SRF0064, SR1088, SRF0065

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
48 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Longueur de rouleau Matière d WT Ajouter au panier
16,7978 € - 39,1784 € 53 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
34.9 mm
1.6 mm
25,8092 € - 28,6675 € 23 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
47.6 mm
1.6 mm
7,1105 € - 16,588 € 83 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
12.7 mm
1.6 mm
12,4892 € - 29,1842 € 63 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
23.8 mm
1.6 mm
1,4221 € - 1,5629 € 270 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
1.0 mm
1.6 mm
0,8501 € - 5,2927 € 63 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
2.8 mm
1.6 mm
3,0554 € - 7,126 € 104 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
4.4 mm
1.6 mm
3,8016 € - 8,9001 € 1025 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
5.9 mm
1.6 mm
5,1674 € - 12,0344 € 78 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
8.7 mm
1.6 mm
1,9008 € - 2,1261 € 103 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
2.0 mm
1.6 mm
2,6471 € - 6,1798 € 40 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
3.6 mm
1.6 mm
1,4925 € - 1,8867 € 47 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
1.6 mm
1.6 mm
2,464 € - 5,7363 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
3.2 mm
1.6 mm
3,2243 € - 7,54 € 15 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
4.7 mm
1.6 mm
2,0698 € - 2,295 € 23 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
2.4 mm
1.6 mm
2,8442 € - 3,168 € 404 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
4.0 mm
1.6 mm
3,4356 € - 7,9835 € 1250 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
5.2 mm
1.6 mm
4,393 € - 10,2307 € 751 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
7.1 mm
1.6 mm
7,5611 € - 17,6524 € 87 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
15.9 mm
1.6 mm
6,322 € - 7,026 € 112 En stock
Naturel
1.0 m
Caoutchouc silicone
11.1 mm
1.6 mm
  • sur 3
Tube de masquage droit 34.9 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248706

Gamme de prix
39,1784 € - 16,7978 €

Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • d
    34.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 47.6 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248737

Gamme de prix
28,6675 € - 25,8092 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • d
    47.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 12.7 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248621

Gamme de prix
16,588 € - 7,1105 €

Niveaux de stock
83 En stock
Caractéristiques
  • d
    12.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 23.8 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248669

Gamme de prix
29,1842 € - 12,4892 €

Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • d
    23.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 1.0 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248430

Gamme de prix
1,5629 € - 1,4221 €

Niveaux de stock
270 En stock
Caractéristiques
  • d
    1.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 2.8 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248478

Gamme de prix
5,2927 € - 0,8501 €

Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • d
    2.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 4.4 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248515

Gamme de prix
7,126 € - 3,0554 €

Niveaux de stock
104 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 5.9 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248546

Gamme de prix
8,9001 € - 3,8016 €

Niveaux de stock
1025 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 8.7 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248584

Gamme de prix
12,0344 € - 5,1674 €

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 2.0 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248454

Gamme de prix
2,1261 € - 1,9008 €

Niveaux de stock
103 En stock
Caractéristiques
  • d
    2.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 3.6 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248492

Gamme de prix
6,1798 € - 2,6471 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • d
    3.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 1.6 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248447

Gamme de prix
1,8867 € - 1,4925 €

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • d
    1.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 3.2 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248485

Gamme de prix
5,7363 € - 2,464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    3.2 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 4.7 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248522

Gamme de prix
7,54 € - 3,2243 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 2.4 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248461

Gamme de prix
2,295 € - 2,0698 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • d
    2.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 4.0 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248508

Gamme de prix
3,168 € - 2,8442 €

Niveaux de stock
404 En stock
Caractéristiques
  • d
    4.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 5.2 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248539

Gamme de prix
7,9835 € - 3,4356 €

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • d
    5.2 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 7.1 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248560

Gamme de prix
10,2307 € - 4,393 €

Niveaux de stock
751 En stock
Caractéristiques
  • d
    7.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 15.9 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248638

Gamme de prix
17,6524 € - 7,5611 €

Niveaux de stock
87 En stock
Caractéristiques
  • d
    15.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel
Tube de masquage droit 11.1 mm (Øi) 1.0 m (L) Naturel Caoutchouc silicone

10248614

Gamme de prix
7,026 € - 6,322 €

Niveaux de stock
112 En stock
Caractéristiques
  • d
    11.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Longueur de rouleau
    1.0 m
  • Matière
    Caoutchouc silicone
  • Couleur
    Naturel