Le tube de masquage est destiné à recouvrir les longs goujons et les broches avec des capuchons courts. Peut être coupé à la taille souhaitée et masqué avec un trou de passage en tirant le diamètre extérieur des tubes à travers. Fournis en rouleaux pour une plus grande commodité.
Matière: Silicone Couleur: Rouge, Naturel Séries: SRF0064, SR1088, SRF0065
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Longueur de rouleau | Matière | d | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5401 € - 15,8342 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,232 € - 3,232 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,8671 € - 1,8671 € | 24 En stock |
Rouge
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,77 € - 3,77 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,5158 € - 3,5158 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 4,4616 € - 4,4616 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 22,2191 € - 46,6602 € | 24 En stock |
Rouge
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,3872 € - 5,0133 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 9,9232 € - 20,8387 € | 25 En stock |
Rouge
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,623 € - 5,5084 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 17,2311 € - 36,1853 € | 25 En stock |
Rouge
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,4006 € - 2,4006 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,9778 € - 2,9778 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,1472 € - 2,1472 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silicone
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 11,7429 € - 27,351 € | 77 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 11,3064 € - 11,3064 € | 20 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 15,8685 € - 17,6426 € | 19 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 22,4862 € - 52,5139 € | 100 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 17,0512 € - 35,8076 € | 20 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,8179 € - 6,8179 € | 105 En stock |
Naturel
|
3.281 ft
1.0 m
|
Caoutchouc silicone
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer