10300022
550070
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 19 | 256,6813 € |
| 20 + | 129,561 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Épaisseur de feuille | 0.079 in |
|---|---|
| Épaisseur de feuille | 2.0 mm |
| Longueur totale | 2.362 in |
| Longueur totale | 60.0 mm |
| Largeur totale | 1.181 in |
| Largeur totale | 30.0 mm |
| Forme de trou de montage | Rond |
| Nombre de trous de montage | 8 |
| Finition | Transparent |
| Forme de feuille | Rectangulaire |
| Couple réglable | Ajustable |
| Type de charnière | Charnière à couple |
| Type | Torque Hinge |
| Matière du corps | Acier inoxydable |
| Matière complète | Acier inoxydable |
| Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer